JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 893.3 Détecteur de proximité Plastique, pour sauterelles de puissance taille 40, capteur inductif

Photo

GN 893.3 Capteur de proximité pour sauterelles de puissance taille 40, capteur inductif

Description du produit

Information

Avec le capteur de proximité GN 893.3, les sauterelles de puissance peuvent générer des signaux de contrôle. Ils servent généralement à interroger les positions finales. Les voyants indiquent l'état de fonctionnement et les positions du commutateur.

Les capteurs de proximité peuvent être vissés directement sur les sauterelles de puissance. La position des détecteurs peut se situer des deux côtés.

Une plaque intermédiaire en plastique et deux vis à 6 pans creux M4 sont incluses.

Spécifications

Logement
Plastique


Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier, noirci


Plage de tension : 10 à 30 VCC


Charge du détecteur : 0 à 100 mA


Chute de tension : ≤ 2 V


Plage de température : 0° à 50 °C


Classe de protection : IP 65


Indication des voyants :

  • vert : tension de fonctionnement
  • rouge : position du commutateur fermée
  • jaune : position du commutateur ouverte

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 893.3 Capteur de proximité pour sauterelles de puissance taille 40, capteur inductif schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Sauterelles de puissanceType de
détecteur de proximité
bd
Connecteur
4 pôles
l1 -0,2l2l3
864-40-BLGN 893.316M 12 x 1734810
865-40-BIGN 893.316M 12 x 1734810
866-40-BCGN 893.316M 12 x 1734810

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
154,93
plus TVA 29,44 €
brute 184,37 €
En stock
Poids: 0,031 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.