JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900.1 Kits de fixation pour les glissières réglables GN 900, aluminium

Photo

GN 900.1 Kits de fixation, aluminium Type: A - avec alésage pour vis à tête
Type: A - avec alésage pour vis à tête
GN 900.1 Kits de fixation, aluminium Type: A - avec alésage pour vis à tête GN 900.1 Kits de fixation, aluminium Type: B - avec alésage fileté

Description du produit

Information

Les kits de fixation GN 900.1 sont fixés à la base des glissières réglables GN 900 par le côté opérateur.

Le montage est effectué sur le rebord extérieur de la glissière de façon à ce que le côté intérieur puisse toujours bouger.

Un kit de fixation GN 900.1 se compose de deux rails de montage. Quatre vis à tête cylindrique en inox sont incluses.

Spécifications

Aluminium
anodisé, couleur naturelle


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 900.1 Kits de fixation, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec alésage pour vis à tête
Bavec alésage fileté
Afficher/Masquer colonnes
b
Taille de
la glissière
l1d1
Vis à 6 pans creux
DIN 912
d2hl2l3l4l5
30412,7M 2,54,235,44135,46,5
50673,3M 3758675810
801054,5M 412,5921059214,5
1201455,5M 513,8131,8145131,814,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,42
plus TVA 2,93 €
brute 18,35 €
En stock
Poids: 0,007 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.