Les glissières réglables GN 900 peuvent être associées à une gamme d'adaptateurs afin de permettre diverses configurations d'axe.
Ces kits de fixation et kits de connexion (GN 900.1, GN 900.2 et GN 900.3) peuvent être fixés sur les glissières réglables de manière rapide et simple.
Pour le réglage fin, il y a un anneau gradué par incréments de 0,05 mm, avec indicateur de position numérique de 0,02 mm.
Spécifications
Glissières/plaques d'extrémité
Aluminium formées à la presse
anodisée, couleur naturelle
Arbres de guidage
Inox
Entraînement
Broche principale/palier à billes
Inox
Écrou principal
Plastique
Vis de fixation
Inox
Bouton de commande/anneau gradué
Aluminium
anodisé noir
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
*F2 est la poussée de glissement maximale autorisée
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
341,94
€
plus TVA 64,97 € brute 406,91 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,381 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.