JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 955.6 Plaques de serrage pour indicateurs de position GN 955/GN 955.2, plastique

Photo

GN 955.6 Plaques de serrage, pour indicateurs de position GN 955/GN 955.2, plastique
ELESA original design
code: BSA-T50
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les plaques de serrage GN 955.6 sont utilisées conjointement avec les indicateurs de position GN 955/GN 955.2. Les trous de montage sont compatibles avec les modèles courants.

Après réglage, ces broches peuvent être serrées et verrouillées de manière plus simple et sans grand effort de construction et d'installation.

Parallèlement, ces plaques sont dotées d'un alésage de diamètre 6,1 pour recevoir le support de couple de l'indicateur de position.

La plaque de serrage peut être installée de manière à ce que la manette soit positionnée soit à droite, soit à gauche.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA-HP)

  • Résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • Noir, finition mat

Manette indexable

  • Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    Renforcé de fibre de verre
    Noir, finition mat
  • Douille
    Inox AISI 304

Vis à tête hexagonale
Inox AISI 316


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 955.6 Plaques de serrage, pour indicateurs de position GN 955/GN 955.2, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
bd1d2l1l2l3l4m1m2
24B 6B 8B 103,23828829,51518

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Alésage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,31
plus TVA 2,53 €
brute 15,84 €
En stock
ELESA Code: CE.87951
Description: BSA-T50-6-SST
Poids: 0,026 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.