JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 955.2 Indicateurs de position 3 chiffres, indication numérique, mécanisme de compteur, arbre creux en inox

Photo

GN 955.2 Indicateurs de position, 3 chiffres, indication numérique, mécanisme de compteur, arbre creux en inox
ELESA original design
code: DD50.SST
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les indicateurs de position GN 955 sont dotés d'un compteur à entraînement direct à affichage numérique.

Les deux sections du logement sont soudées par ultrasons. Cela est le gage d'un logement particulièrement compact et stable.

Le joint en caoutchouc mousse empêche la transmission de vibrations au compteur et fait également office de joint.

Les nombres sont facilement lisibles grâce à l'effet grossissant de l'indicateur de sécurité.

Spécifications

Logement
Plastique (Polyamide PA)

  • Orange, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035GRGR
  • gris foncé, RAL 7021SGSG
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • résistant aux huiles et aux solvants

Chiffres blancs,
Roues des nombres entiers noires,
décimales rouges


Arbre creux
Inox AISI 303


Joint torique
entre l'arbre creux et le logement


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 955.2 Indicateurs de position, 3 chiffres, indication numérique, mécanisme de compteur, arbre creux en inox schéma

Options d'article/Tableau

Installation (vue de face)

ANsur le chanfrein, ci-dessus
ARsur le chanfrein, en dessous
FNà l'avant, au-dessus
FRà l'avant, en dessous

Type

RNombres croissants dans le sens horaire
LNombres croissants dans le sens anti-horaire
Afficher/Masquer colonnes
Compteur
Indication après 1 révolution de broche
correspond
au pas de filetage

révolutions max. par minute
0.500.500.5500
01.001.011500
02.002.021250
00300331500
04.004.04625
05.005.05500
1.001.001250
10.010.010250

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Compteur
Installation (vue de face)




Type


Couleur
GR
OR
SG

Instructions d'installation

dc7e451d-2533-4f8a-b714-0a422044c6e3

Avant l'installation de l'indicateur de position, un alésage doit être prévu pour le point de contact de limitation de couple, comme illustré ci-contre.

Avec les Douilles à serrage GN 952.1 douilles d'adaptation de montage GN 952.1, l'arbre creux (avec alésage de 14 H7) de l'indicateur de position peut être adapté pour s'ajuster à la broche.

Si le diamètre de l'arbre creux doit être réduit lors du montage d'un bouton de commande, les Boutons de commande GN 957 combinent les deux fonctions en un seul composant (aucune douille d'adaptation n'est requise).

Lors du montage de l'indicateur de position, le point de contact de limitation de couple doit être inséré dans l'alésage afin d'immobiliser le logement. L'arbre creux est monté sur la douille et sécurisé à l'aide de la vis de pression.

Principe de fonctionnement

L'indicateur de position est équipé d'un arbre creux qui est glissé directement sur la broche et qui est relié à la broche par une vis de pression. Les rotations de la broche sont transmises à un compteur directement par un engrenage. Pour le support de couple, une goupille du logement fait saillie dans un trou pratiqué côté machine, établissant la position par rapport au site de montage.

Drawing Operating principle GN 953 GN 954 GN 955

Le rapport de transmission et le sens de comptage du compteur sont déterminés par le pas de la broche de réglage. La valeur indiquée après un tour à partir de la position 0 sert de valeur caractéristique. Les décimales sont indiquées en rouge.
Les indicateurs de position conviennent également aux broches motorisées jusqu'à une vitesse maximale.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
63,18
plus TVA 12,00 €
brute 75,18 €
Demandez le délai de livraison
ELESA Code: CE.90104
Description: DD50-AN-0.50-S-C2 F.10-SST
Poids: 0,022 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 955.2-0.50-AN-R-ORGN 955.2-0.50-AN-L-ORGN 955.2-0.50-AR-R-ORGN 955.2-0.50-AR-L-ORGN 955.2-0.50-FN-R-ORGN 955.2-0.50-FN-L-ORGN 955.2-0.50-FR-R-ORGN 955.2-0.50-FR-L-ORGN 955.2-0.50-AN-R-GRGN 955.2-0.50-AN-L-GRGN 955.2-0.50-AR-R-GRGN 955.2-0.50-AR-L-GRGN 955.2-0.50-FN-R-GRGN 955.2-0.50-FN-L-GRGN 955.2-0.50-FR-R-GRGN 955.2-0.50-FR-L-GRGN 955.2-0.50-AN-R-SGGN 955.2-0.50-AN-L-SGGN 955.2-0.50-AR-R-SGGN 955.2-0.50-AR-L-SGGN 955.2-0.50-FN-R-SGGN 955.2-0.50-FN-L-SGGN 955.2-0.50-FR-R-SGGN 955.2-0.50-FR-L-SGGN 955.2-01.0-AN-R-ORGN 955.2-01.0-AN-L-ORGN 955.2-01.0-AR-R-ORGN 955.2-01.0-AR-L-ORGN 955.2-01.0-FN-R-ORGN 955.2-01.0-FN-L-ORGN 955.2-01.0-FR-R-ORGN 955.2-01.0-FR-L-ORGN 955.2-01.0-AN-R-GRGN 955.2-01.0-AN-L-GRGN 955.2-01.0-AR-R-GRGN 955.2-01.0-AR-L-GRGN 955.2-01.0-FN-R-GRGN 955.2-01.0-FN-L-GRGN 955.2-01.0-FR-R-GRGN 955.2-01.0-FR-L-GRGN 955.2-01.0-AN-R-SGGN 955.2-01.0-AN-L-SGGN 955.2-01.0-AR-R-SGGN 955.2-01.0-AR-L-SGGN 955.2-01.0-FN-R-SGGN 955.2-01.0-FN-L-SGGN 955.2-01.0-FR-R-SGGN 955.2-01.0-FR-L-SGGN 955.2-02.0-AN-R-ORGN 955.2-02.0-AN-L-ORGN 955.2-02.0-AR-R-ORGN 955.2-02.0-AR-L-ORGN 955.2-02.0-FN-R-ORGN 955.2-02.0-FN-L-ORGN 955.2-02.0-FR-R-ORGN 955.2-02.0-FR-L-ORGN 955.2-02.0-AN-R-GRGN 955.2-02.0-AN-L-GRGN 955.2-02.0-AR-R-GRGN 955.2-02.0-AR-L-GRGN 955.2-02.0-FN-R-GRGN 955.2-02.0-FN-L-GRGN 955.2-02.0-FR-R-GRGN 955.2-02.0-FR-L-GRGN 955.2-02.0-AN-R-SGGN 955.2-02.0-AN-L-SGGN 955.2-02.0-AR-R-SGGN 955.2-02.0-AR-L-SGGN 955.2-02.0-FN-R-SGGN 955.2-02.0-FN-L-SGGN 955.2-02.0-FR-R-SGGN 955.2-02.0-FR-L-SGGN 955.2-003-AN-R-ORGN 955.2-003-AN-L-ORGN 955.2-003-AR-R-ORGN 955.2-003-AR-L-ORGN 955.2-003-FN-R-ORGN 955.2-003-FN-L-ORGN 955.2-003-FR-R-ORGN 955.2-003-FR-L-ORGN 955.2-003-AN-R-GRGN 955.2-003-AN-L-GRGN 955.2-003-AR-R-GRGN 955.2-003-AR-L-GRGN 955.2-003-FN-R-GRGN 955.2-003-FN-L-GRGN 955.2-003-FR-R-GRGN 955.2-003-FR-L-GRGN 955.2-003-AN-R-SGGN 955.2-003-AN-L-SGGN 955.2-003-AR-R-SGGN 955.2-003-AR-L-SGGN 955.2-003-FN-R-SGGN 955.2-003-FN-L-SGGN 955.2-003-FR-R-SGGN 955.2-003-FR-L-SGGN 955.2-04.0-AN-R-ORGN 955.2-04.0-AN-L-ORGN 955.2-04.0-AR-R-ORGN 955.2-04.0-AR-L-ORGN 955.2-04.0-FN-R-ORGN 955.2-04.0-FN-L-ORGN 955.2-04.0-FR-R-ORGN 955.2-04.0-FR-L-ORGN 955.2-04.0-AN-R-GRGN 955.2-04.0-AN-L-GRGN 955.2-04.0-AR-R-GRGN 955.2-04.0-AR-L-GRGN 955.2-04.0-FN-R-GRGN 955.2-04.0-FN-L-GRGN 955.2-04.0-FR-R-GRGN 955.2-04.0-FR-L-GRGN 955.2-04.0-AN-R-SGGN 955.2-04.0-AN-L-SGGN 955.2-04.0-AR-R-SGGN 955.2-04.0-AR-L-SGGN 955.2-04.0-FN-R-SGGN 955.2-04.0-FN-L-SGGN 955.2-04.0-FR-R-SGGN 955.2-04.0-FR-L-SGGN 955.2-05.0-AN-R-ORGN 955.2-05.0-AN-L-ORGN 955.2-05.0-AR-R-ORGN 955.2-05.0-AR-L-ORGN 955.2-05.0-FN-R-ORGN 955.2-05.0-FN-L-ORGN 955.2-05.0-FR-R-ORGN 955.2-05.0-FR-L-ORGN 955.2-05.0-AN-R-GRGN 955.2-05.0-AN-L-GRGN 955.2-05.0-AR-R-GRGN 955.2-05.0-AR-L-GRGN 955.2-05.0-FN-R-GRGN 955.2-05.0-FN-L-GRGN 955.2-05.0-FR-R-GRGN 955.2-05.0-FR-L-GRGN 955.2-05.0-AN-R-SGGN 955.2-05.0-AN-L-SGGN 955.2-05.0-AR-R-SGGN 955.2-05.0-AR-L-SGGN 955.2-05.0-FN-R-SGGN 955.2-05.0-FN-L-SGGN 955.2-05.0-FR-R-SGGN 955.2-05.0-FR-L-SGGN 955.2-1.00-AN-R-ORGN 955.2-1.00-AN-L-ORGN 955.2-1.00-AR-R-ORGN 955.2-1.00-AR-L-ORGN 955.2-1.00-FN-R-ORGN 955.2-1.00-FN-L-ORGN 955.2-1.00-FR-R-ORGN 955.2-1.00-FR-L-ORGN 955.2-1.00-AN-R-GRGN 955.2-1.00-AN-L-GRGN 955.2-1.00-AR-R-GRGN 955.2-1.00-AR-L-GRGN 955.2-1.00-FN-R-GRGN 955.2-1.00-FN-L-GRGN 955.2-1.00-FR-R-GRGN 955.2-1.00-FR-L-GRGN 955.2-1.00-AN-R-SGGN 955.2-1.00-AN-L-SGGN 955.2-1.00-AR-R-SGGN 955.2-1.00-AR-L-SGGN 955.2-1.00-FN-R-SGGN 955.2-1.00-FN-L-SGGN 955.2-1.00-FR-R-SGGN 955.2-1.00-FR-L-SGGN 955.2-10.0-AN-R-ORGN 955.2-10.0-AN-L-ORGN 955.2-10.0-AR-R-ORGN 955.2-10.0-AR-L-ORGN 955.2-10.0-FN-R-ORGN 955.2-10.0-FN-L-ORGN 955.2-10.0-FR-R-ORGN 955.2-10.0-FR-L-ORGN 955.2-10.0-AN-R-GRGN 955.2-10.0-AN-L-GRGN 955.2-10.0-AR-R-GRGN 955.2-10.0-AR-L-GRGN 955.2-10.0-FN-R-GRGN 955.2-10.0-FN-L-GRGN 955.2-10.0-FR-R-GRGN 955.2-10.0-FR-L-GRGN 955.2-10.0-AN-R-SGGN 955.2-10.0-AN-L-SGGN 955.2-10.0-AR-R-SGGN 955.2-10.0-AR-L-SGGN 955.2-10.0-FN-R-SGGN 955.2-10.0-FN-L-SGGN 955.2-10.0-FR-R-SGGN 955.2-10.0-FR-L-SG