JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 990 Tubes de construction Inox, pour noix de serrage de tube

Photo

GN 990 Tubes de construction, inox d<sub>1</sub>/s<sub>1</sub>: D - Diamètre
d1/s1: D - Diamètre
GN 990 Tubes de construction, inox d<sub>1</sub>/s<sub>1</sub>: D - Diamètre GN 990 Tubes de construction, inox d<sub>1</sub>/s<sub>1</sub>: V - Carré
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les tubes de construction GN 990 peuvent être fournis dans ces longueurs standard.

Les tolérances indiquées pour le diamètre extérieur des tubes de construction sont conformes aux exigences des noix de serrage monobloc fendues. Les noix de serrage en deux parties permettent des tolérances évidemment supérieures sur les tubes de construction.

Spécifications

Inox AISI 304NI
blancBLBL
non traité


Section transversale sciée
blanc ébavuré, c'est-à-dire pas une surface traitée
Sección transversal serrada
al natural, es decir, con la superficie sin tratar
Sahattu poikkileikkaus
paljas, toisin sanoen ei pintakäsitelty
Sezione trasversale segata
grezzo, cioè non trattato in superficie


RoHS

Accessoire

Bouchons pour tube GN 991
Inserts de douilles GN 448 (pour tubes ronds)
Inserts de douilles GN 448 (pour tubes carrés)
Inserts de douilles GN 992 (Aluminium/pour tubes)
Inserts de douilles en inox GN 992.5 (Stainless Steel)

Sur demande

  • autres longueurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 990 Tubes de construction, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Diamètre D
s1
Carré V
Longueur l ±0,5d2s2w1w2
D 10 ±0,1-2005001000-771,51,5
D 12 -0,2-2005001000-991,51,5
D 14 -0,2-2005001000-11-1,5-
D 15 -0,2-2005001000-12-1,5-
D 16 -0,2-2005001000-13131,51,5
D 18 -0,2-2005001000-15-1,5-
D 20 -0,2V 2020050010002000161622
D 25 ±0,15V 2520050010002000212122
D 30 ±0,15V 3020050010002000262622
D 35 ±0,15-2005001000-31-2-
D 40 +0,15/-0,2V 40200*50010002000343433
D 50 ±0,2V 5050010002000-444433
D 60 ±0,25-50010002000-52-4-
* uniquement disponible pour le diamètre D40

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau

Diamètre d1
Carré s1
Longueur l
Finition
BL

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,62
plus TVA 1,26 €
brute 7,88 €
En stock
Poids: 0,063 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73042400
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 990-NI-D10-200-BLGN 990-NI-D10-500-BLGN 990-NI-D10-1000-BLGN 990-NI-D12-200-BLGN 990-NI-D12-500-BLGN 990-NI-D12-1000-BLGN 990-NI-D14-200-BLGN 990-NI-D14-500-BLGN 990-NI-D14-1000-BLGN 990-NI-D15-200-BLGN 990-NI-D15-500-BLGN 990-NI-D15-1000-BLGN 990-NI-D16-200-BLGN 990-NI-D16-500-BLGN 990-NI-D16-1000-BLGN 990-NI-D18-200-BLGN 990-NI-D18-500-BLGN 990-NI-D18-1000-BLGN 990-NI-V20-200-BLGN 990-NI-D20-200-BLGN 990-NI-V20-500-BLGN 990-NI-D20-500-BLGN 990-NI-V20-1000-BLGN 990-NI-D20-1000-BLGN 990-NI-V20-2000-BLGN 990-NI-D20-2000-BLGN 990-NI-V25-200-BLGN 990-NI-D25-200-BLGN 990-NI-V25-500-BLGN 990-NI-D25-500-BLGN 990-NI-V25-1000-BLGN 990-NI-D25-1000-BLGN 990-NI-V25-2000-BLGN 990-NI-D25-2000-BLGN 990-NI-V30-200-BLGN 990-NI-D30-200-BLGN 990-NI-V30-500-BLGN 990-NI-D30-500-BLGN 990-NI-V30-1000-BLGN 990-NI-D30-1000-BLGN 990-NI-V30-2000-BLGN 990-NI-D30-2000-BLGN 990-NI-D35-200-BLGN 990-NI-D35-500-BLGN 990-NI-D35-1000-BLGN 990-NI-D40-200-BLGN 990-NI-V40-500-BLGN 990-NI-D40-500-BLGN 990-NI-V40-1000-BLGN 990-NI-D40-1000-BLGN 990-NI-V40-2000-BLGN 990-NI-D40-2000-BLGN 990-NI-V50-500-BLGN 990-NI-D50-500-BLGN 990-NI-V50-1000-BLGN 990-NI-D50-1000-BLGN 990-NI-V50-2000-BLGN 990-NI-D50-2000-BLGN 990-NI-D60-500-BLGN 990-NI-D60-1000-BLGN 990-NI-D60-2000-BL