Types
Sauterelles poussées
La manette d'actionnement et la barre de serrage se déplacent dans le même sens.
En position serrée, la manette d'actionnement est en position verticale.
Pour les applications nécessitant des forces importantes et de nombreux cycles de serrage, des versions « à longue durée de vie » sont disponibles.

Sauterelles tirées
La manette d'actionnement et la barre de serrage se déplacent en sens inverse.
En position serrée, la manette d'actionnement est en position horizontale (version plate).

Sauterelles à tige coulissante
Sur ces sauterelles, le mouvement de balancement de la manette d'actionnement est converti en un mouvement axial pour pousser ou tirer le poussoir.
À l'exception de deux versions (GN 841), elles se verrouillent en fin de course dans les deux sens. C'est pourquoi elles se prêtent aux opérations de poussée ou de traction.

Sauterelles à crochet
Sur ces sauterelles, le mouvement de balancement de la manette d'actionnement est converti en un mouvement axial pour tirer le crochet.
Les sauterelles à crochet sont disponibles avec et sans mécanisme de verrouillage.

Sauterelles pneumatiques
Ces sauterelles combinent les avantages du serrage par le principe de la bascule (la sauterelle reste en position de serrage même en cas de perte de pression d'air !) avec les avantages offerts par la pneumatique, à savoir :
- une force de serrage constante Fs indépendante de l'opérateur,
- plusieurs sauterelles peuvent être actionnées simultanément,
- Les sauterelles pneumatiques peuvent être activées à partir de différents points de fonctionnement (télécommande, coordination et commande par d'autres machines),
- certaines variantes sont disponibles avec un vérin pneumatique qui permet, grâce à un capteur de proximité, de donner une impulsion électrique lorsque la sauterelle a atteint une position spécifique dans son cycle de serrage.
Les sauterelles pneumatiques sont disponibles en versions verticale et à tige de poussée.