Pour afficher correctement la page et pouvoir utiliser toutes les fonctions, veuillez activer JavaScript dans votre navigateur.
Votre panier est vide.
plus frais d'expédition, le cas échéant plus supplément pour achats de faible volume ou supplément matériel, le cas échéant moins réduction
En plus des poignées tournantes et fixes, ce groupe comprend également des poignées éclipsables, des boutons, des leviers à bouton et des poignées en T. Ces articles peuvent être généralement utilisés pour transmettre confortablement la force manuelle.
En plus des graduations, des niveaux à alcool et des bagues graduées, ce groupe comprend les boutons de commande, les mécanismes d'indexation et les indicateurs de position analogiques et numériques.
En plus des boutons à main et des boutons étoile, ce groupe comprend des boutons à trois lobes, des poignées à cinq lobes, des vis papillon et des vis moletées. Les boutons moletés et les poignées dynamométriques sont également inclus.
En plus des leviers à came et excentriques, ce groupe inclut les crampons plaqueurs doubles et les crampons de centrage.
En plus des sauterelles et des sauterelles pneumatiques, ce groupe comprend les loquets à levier et les sauterelles de traction.
Ce groupe comprend les vis d'articulation, les boulons de serrage, les vis épaulées, les boulons pivotants ainsi que les vis à billes, les écrous et les rondelles ainsi que les supports de positionnement, les vis de pression et les vérins de précision. Ce groupe de pièces standard comprend également
En plus des loquets avec ou sans fonction de blocage, ce groupe inclut les loquets à crochets ou mécanismes d'indexage, tels que les joints d'étanchéité à clipser. Les charnières avec ou sans fonction supplémentaire et les charnières avec une fonction de commutateur électrique appartiennent également
En plus des pieds de machine, ce groupe comprend les boulons à anneau et les écrous à anneau, les anneaux de levage, les points de levage et les manilles. Les broches à bille de levage et les tampons en caoutchouc sont également inclus.
En plus des indicateurs de niveau d'huile, ce groupe comprend les bouchons filetés et les bouchons d'étanchéité, les bouchons de vidange d'huile, les bouchons d'huile à échappement avec filtre et les bouchons d'huile à échappement avec valves.
Ce groupe comprend les joints de cardan, les arbres à joint de cardan ainsi que les embouts à rotule, les chapes de tringlerie et les têtes de tringlerie. Les embouts à rotule orthogonaux. les rotules radiales et les raccords rapides sont également inclus.
Ce groupe comprend profilés en aluminium, les éléments de raccordement des tuyaux, les raccords de tube, les noix de serrage, les raccords de profilé, les colliers de montage ainsi que les tubes et les tiges. Ils peuvent créer des ensembles de raccordement de tube/serrage qui sont verrouillés par
En plus des glissières télescopiques, des roulements à billes linéaires et des systèmes de rails de guidage linéaires, ce groupe comprend des glissières réglables, des actionneurs linéaires et des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire. Les ensembles de rails à rouleaux et à billes,
Ce groupe comprend des aimants en forme de disques ou de tiges, ainsi que des aimants type bouton et des aimants en U, des aimants adhésifs et des vis avec insert magnétique et des aimants plats.
Indispensables dans bien des domaines du quotidien et de l’industrie, les roues et les roulettes font partie des pièces standard. De l’atelier au bureau en passant par les
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00
Le nouveau catalogue 18.0 contient d'innombrables pièces et éléments standard et de nombreuses idées passionnantes pour résoudre les problèmes de manière constructive.
Demander le catalogue gratuit
Vous recherchez un Ganter distributeur dans votre région? Veuillez sélectionner un pays.
Formulaire de contact
Un nouveau centre logistique à Furtwangen. Avec plus de 65 000 articles, il est...
Afficher toutes les actualités
Salon des technologies de l'usinage de précision
Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.