| Titolo | Descrizione | Data | Tipo di file | Dimensione del file |
| Novità del catalogo 18.0 | Novità del catalogo 18.0 (292 pagine) | 03/2023 | PDF | 77 MB |
| Catalogo 18.0 | Catalogo - Edizione completa (2208 pagine) | 06/2021 | PDF | 89 MB |
| Gruppo 1.1 | Comando con impugnature e pulsanti | 06/2021 | PDF | 11 MB |
| Gruppo 1.2 | Comando con impugnature per macchine e dispositivi | 06/2021 | PDF | 22 MB |
| Gruppo 1.3 | Rotazione con volantini e manovelle | 06/2021 | PDF | 12 MB |
| Gruppo 1.4 | Regolazione, bloccaggio, arresto con e senza indicazione di posizione | 06/2021 | PDF | 23 MB |
| Gruppo 2.1 | Serraggio, bloccaggio, azionamento con leve | 06/2021 | PDF | 15 MB |
| Gruppo 2.2 | Serraggio, bloccaggio con impugnature | 06/2021 | PDF | 22 MB |
| Gruppo 2.3 | Serraggio con camme o cunei | 06/2021 | PDF | 7 MB |
| Gruppo 2.4 | Serraggio con meccanismi di serraggio | 06/2021 | PDF | 28 MB |