Bloccaggio perfetto
Elementi dentati e teste di bloccaggio, molle di spinta e alloggiamenti guida formano la base dei giunti di bloccaggio Ganter e possono essere combinati tra loro per creare soluzioni personalizzate. Il cuore di questi giunti è formato dagli elementi dentati o teste di bloccaggio con le loro precise dentature piane, caratterizzate inoltre da spostamenti ad accoppiamento di forza e di forma. Oltre all’esatta configurazione della dentatura, anche il passo tra i denti è molto importante. Ganter utilizza in questo caso numeri di denti consueti, che consentono spostamenti graduali tecnicamente importanti e univoci con passi di 6, 7,5, 10 e 15 gradi, ovvero valori assolutamente ragionevoli. Non solo in questo modo Ganter si distingue dalla concorrenza, l’ancoraggio degli elementi dentati e delle teste di bloccaggio dipende in maniera univoca dalla posizione della dentatura. Questa combinazione crea il presupposto per traiettorie di spostamento definite chiaramente.
Per quanto riguarda anche i materiali Ganter è in buona posizione: oltre ad acciaio sinterizzato temprato e acciaio inox colato di qualità A2, Ganter ha da poco inserito nella gamma offerta GN 189, un elemento dentato di bloccaggio a 60 denti in poliammide rinforzata con fibre di vetro. Presto verranno introdotti ulteriori materiali. Gli elementi dentati e le teste di bloccaggio presentano percorsi di disinnesto molto brevi, dopo essere stati nuovamente serrati non hanno alcun gioco, sono autocentranti e creano giunti con ottima capacità di carico.
Per le cosiddette applicazioni heavy-duty sono nuovamente disponibili gli elementi dentati di bloccaggio in acciaio inox Ø 80 mm GN 188 da saldare. Spine elastiche rivolte verso la dentatura facilitano il posizionamento preliminare e rendono obsoleti i calibri di montaggio. Bussole con filettatura e colletto di centraggio sono ordinabili facilmente a seconda della forma dei componenti del kit.
Gli elementi di bloccaggio GN 187.5 in fusione di acciaio inox sono disponibili nelle versioni con attacco con perno filettato, flangia di montaggio o saldato. Insieme al kit di giunti di bloccaggio GN 187.6 si possono combinare gli elementi, formando così giunti da serrare vite a esagono incassato o senza utensili tramite leva di serraggio regolabile o attrezzo di serraggio a camma. La procedura sistematica applicata da Ganter nella realizzazione delle varianti si riscontra nel fatto che le teste di bloccaggio GN 187.5 sono compatibili con gli elementi dentati GN 187.4 e in questo modo si possono realizzare anche giunti del tutto particolari e inusuali.
Nella combinazione di due elementi dentati di bloccaggio GN 187.4 gli alloggiamenti guida già menzionati garantiscono che venga mantenuto l’accoppiamento di forma nel caso di giunti allentati e che le dentature siano esenti da contaminazioni. Gli alloggiamenti guida rappresentano quindi elementi importanti ed è per questo che Ganter sta già lavorando a nuove varianti, ad esempio con tenuta.
Indietro