Collegamento sicuro
I pistoncini di posizionamento a molla con serratura GN 814 in acciaio inox antiruggine presentano le apprezzate funzionalità di base dei vari pistoncini di posizionamento a molla di Ganter. La novità è rappresentata è la combinazione intelligente con una funzione di sicurezza supplementare che permette la chiusura. A questo scopo nel pulsante in plastica di colore nero è integrata una serratura. Un movimento di chiusura di 180 gradi e la rimozione della chiave assicurano nella forma A e AK il puntale in posizione anteriore e impediscono il comando dalla posizione di base. Nella forma E ed EK il puntale può essere assicurato in aggiunta anche in posizione posteriore e garantisce quindi anche un blocco richiudibile in casi e situazioni in cui il puntale temporaneamente non può sporgere. In tutte le forme la chiave può essere rimossa anche nella posizione non richiusa, per impedire una chiusura non autorizzata dell’applicazione.
Il pistoncino di posizionamento a molla in acciaio inox è disponibile con serratura in due diverse versioni: con la serratura di tipo SC tutti i pistoncini si possono azionare con la stessa chiave, mentre la serratura SU prevede una chiave dedicata per ogni pistoncino.
Per impedire che i pistoncini di posizionamento a molla vengano smontati o spostati senza autorizzazione, la vite a testa esagonale necessaria per avvitarli o svitarli è accessibile solo con la serratura sbloccata e la testa arretrata. In via opzionale è disponibile anche un controdado, ordinabile con i codici forma AK o EK dove la “K” aggiunta indica il controdado.
In alcuni casi può essere utile assicurare il pistoncino di posizionamento a molla e il controdado anche con adesivo o saldatura per evitarne la manipolazione.
Indietro