Collegamento sicuro ed esteticamente gradevole di tubi

Stabilità, capacità di carico, configurazione variabile e precisione: nel settore meccanico e nell’impiantistica trascurare le strutture basate su tubi non è una buona idea. In questo caso hanno un ruolo determinante i morsetti di collegamento. Attualmente Ganter sta introducendo connettori in poliammide rinforzata con fibre di vetro nella sua gamma di prodotti standard.

Se pensiamo ai morsetti di collegamento, elementi di collegamento universali per strutture tubolari, ci vengono in mente principalmente componenti in metallo. Di norma sono effettivamente in fusione di acciaio inox o alluminio pressofuso.

Ma l’eccezione conferma la regola: in Ganter abbiamo morsetti di collegamento con le più diverse configurazioni in poliammide rinforzata con fibre di vetro. I connettori, resistenti a temperature fino a 100 °C, sono collocati in punti dove occorre resistenza alla corrosione, dove il peso non deve essere eccessivo o dove si deve ottenere un certo effetto visivo. Infatti, questi connettori risultano graditi per le superfici estremamente lisce e opache e le colorazioni. Oltre al colore nero (RAL 9005) sono disponibili anche in un elegante grigio (RAL 7040).

Comune a tutte le varianti sono la stabilità dimensionale e la qualità elevata, che rendono le versioni in plastica non alternative economiche ma soluzioni top di gamma con valori di carico definiti. Indipendentemente dalla coppia di serraggio dei collegamenti a vite, Ganter menziona la forza di estrazione, il momento di torsione radiale e la coppia in presenza dell’asse di snodo. I connettori sono progettati per circondare completare tubi convenzionali e bloccarli ad accoppiamento di forza. I tubi vengono fissati con viti cilindriche e dadi in acciaio inox o tramite maniglie a leva (GN 911.9).

Questi componenti sono adattati al materiale plastico e sono utili soprattutto quando le strutture tubolari devono essere frequentemente smontate e spostate senza l’uso di utensili.

Ganter offre i connettori per tubi in plastica sotto forma di connettori a croce, flangiati, a piedino, angolari, a manicotto, a linguetta e a snodo nelle principali dimensioni. Non vi sono perciò ostacoli di alcun tipo alla realizzazione di versioni su misura. Se vengono richiesti altri diametri per i tubi, si possono utilizzare bussole di riduzione (GN 290) con scanalatura speciale, anch’esse in poliammide.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.