Cuscinetti volventi di precisione top di gamma
I cuscinetti volventi sono solo apparentemente elementi normalizzati di poco interesse, in effetti invece gli elementi con supporto a sfere hanno numerose richieste. Non sorprende perché sono in grado di operare nei più svariati scenari di applicazione.
È una ragione sufficiente perché Ganter estenda la gamma di cuscinetti volventi con GN 753.1. Anche se a livello gerarchico si tratta di una norma subordinata, non è in alcun modo un’ottimizzazione trascurabile ma di una progettazione completamente nuova. I cuscinetti volventi disponibili in sei dimensioni nominali da 22 a 50 mm di diametro esterno dispongono quindi di uno speciale supporto a sfere scanalate in acciaio temprato per cuscinetti. Il supporto è lubrificato a vita e dotato di una comune tenuta 2Z per la protezione da polvere e sporcizia, ossia una copertura sui due lati del punto di supporto con rondelle metalliche.
L’anello esterno del supporto a sfere è sovrastampato direttamente con la plastica POM del cuscinetto volvente. Ciascun cuscinetto viene generalmente tornito a misura ad asportazione di truciolo, una procedura che garantisce una circolarità particolarmente precisa e consente, oltre alla forma cilindrica, anche una forma convessa della superficie di rotolamento. La forma convessa compensa errori di allineamento perché impedisce lo scorrimento sugli spigoli o sugli angoli.
Il fissaggio dei cuscinetti può avvenire a scelta in tre modi: da un lato attraverso il foro liscio dell’anello interno di supporto per mezzo di comuni viti cilindriche o bulloni calibrati, e dall’altro tramite perni di supporto rivettati e realizzati con filettatura interna o esterna, I due tipi di perni sono dotati di azionamenti Torx, che garantiscono un’immissione ottimale della coppia di serraggio.
La variante più piccola dei cuscinetti tollera carichi radiali e dinamici già di 400 Newton, per il cuscinetto più grande il valore di carico ammesso sale a 1.500 Newton. Tutti i cuscinetti sono progettati per percorsi di almeno 200.000 metri e velocità di 0,4 metri al secondo.
Indietro