Due premi di design per Ganter
Già da molto tempo il design industriale è una caratteristica qualitativa essenziale anche per i beni strumentali. Esso garantisce infatti l’aspetto del prodotto in conformità con il marchio, ottimizza la funzionalità e l’ergonomia e abbatte addirittura i costi di produzione ed esercizio. Questo riguarda non solo macchine o impianti di grandi dimensioni, ma qualsiasi prodotto professionale, quindi anche avvitatori, robot, scatole di commutazione, e gli elementi normalizzati. Ganter mostra gli effetti positivi del design con una nuova serie che l’azienda di Furtwangen, leader nel settore, ha sviluppato insieme all’agenzia di design di Fürth Corpus-C. La serie in acciaio inox A4 si compone dell’impugnatura a TGN 5063, dei galletti GN 8340 e delle chiavette di serraggio GN 8350, queste ultime con filettatura interna o esterna da M5 a M12.
I tre elementi parlano lo stesso linguaggio formale, quello di una linea morbida ma pregnante, che è al tempo elegante ed estremamente funzionale. Passaggi lisci e transizioni morbide facilitano la pulizia delle superfici, che possono essere con finitura mat sabbiata o lucida. La lavorazione consente inoltre una manipolazione più agevole e quindi anche l’applicazione di forze di comando superiori.
La forma trattenuta e unitaria si adatta praticamente a qualsiasi linea di design e consente un’integrazione formalmente armoniosa di varie funzioni di serraggio e comando, assicurando quindi un aspetto coerente per macchinari di tipo molto diverso.
Per la famiglia di impugnature a T e galletti/chiavette di serraggio Ganter e Corpus-C hanno ricevuto due prestigiosi riconoscimenti: il German Design Award 2022 e l’iF Design Award 2022. La giuria dell’iF Design Awards ha sottolineato in particolare le “straordinarie caratteristiche ergonomiche” e l’estetica “senza tempo” e “di alta qualità”.
Indietro