Fissaggio universale e sicuro

Ci sono cose invisibili, che però diventano rilevanti nel contesto generale. Ad esempio, la costruzione di dispositivi senza pressori di spinta laterali a scopo di fissaggio è praticamente impensabile: per questo Ganter ha sviluppato la serie GN 415. Sono adattabili e più compatti delle varianti precedenti.

I pressori di spinta laterali fanno parte di quegli elementi che sono semplicemente indispensabili per la costruzione di dispositivi, e sono quindi disponibili in numerose varianti. Esistono tuttavia applicazioni che richiedono versioni particolarmente compatte e anche facilmente adattabili a vari requisiti. Sono proprio questi i casi che ha in mente Ganter con la nuova famiglia di elementi normalizzati GN 415.

GN 415 è disponibile in tre misure tra 22 e 39 mm di larghezza, con due intensità di pressione elastica per ciascuna. Sono importanti anche le due opzioni per la forma del perno di spinta: sia il cuneo che il cilindro arrotondato non solo consentono di fissare i componenti lateralmente, ma esercitano in aggiunta un effetto di spinta verso il basso. Tutti i pressori di spinta possono essere ruotati, per un adattamento ottimale alla geometria dei componenti, con passaggi di 90 gradi intorno al proprio asse longitudinali: per questo è sufficiente allentare la vite centrale del tassello di spinta. I pressori sono disponibili nella versione in plastica in POM e in acciaio inox con superficie di spinta liscia o bugnata, ovvero migliorata in funzione dell’attrito. Questi ultimi vengono prodotti con il procedimento di stampaggio a iniezione di metalli e sono pertanto soggetti a tolleranze dimensionali minime.

L’importanza assegnata da Ganter alla manipolazione semplice e universale si evidenzia nella tipologia di ancoraggio dei corpi di contenimento in lega di zinco pressofusa rivestiti di nero. Due fori normali sono integrati da fori longitudinali, che consentono uno spostamento del corpo di contenimento di ben 4,5 -13,5 mm.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa