Perni di riferimento, boccole di guida e manopole zigrinate con esagono

27.06.2024

La gamma di prodotti Ganter Norm ora comprende perni di riferimento in pratiche confezioni, boccole di foratura in varie misure e manopole zigrinate con e senza esagono interno.

I perni di riferimento DIN 6325 in acciaio temprato, anche conosciuti come perni di centraggio, sono componenti universali da inserire a pressione nei fori dei raccordi. Trovano impiego nella costruzione di utensili e macchine, ad esempio per garantire un posizionamento preciso, per assorbire forze di taglio o, nel caso più semplice, come arresti o assi di rotazione. I perni di riferimento sono disponibili in tutte le misure normalmente reperibili in commercio. La superfice esterna cilindrica ha una tolleranza di fabbricazione m6 a norma DIN ISO 286-2. Le confezioni da 1 a 25 unità, particolarmente economiche e interessanti, evitano di dover acquistare grandi quantitativi quando il lavoro richiede solo pochi esemplari.

I perni di riferimento DIN 7979 con filettatura interna vengono utilizzati soprattutto in combinazione con fori ciechi che ne impediscono la fuoriuscita. Per sfilarli occorre un apposito estrattore o un martello scorrevole che si innesta nella filettatura interna. Una sezione laterale piana lascia fuoriuscire l’aria attraverso il foro sulla base. Per il resto, le misure corrispondono esattamente allo standard ISO 8735, uno standard internazionale di uso comune. In questo caso ogni confezione contiene da una a dieci unità.

Le bussole di guida DIN 172 e DIN 179 sono meglio conosciute come bussole di foratura, in quanto originariamente utilizzate negli utensili perforatori. Oggi sono componenti indispensabili quando è necessario un rivestimento a prova di usura dei fori alesati destinati, ad esempio, ad accogliere i perni di guida. Sono disponibili con collare (DIN 172) o senza collare (DIN 179). Prodotte con ridotte tolleranze di forma e orientamento, hanno una superficie temprata e accuratamente lavorata.

Disponibili in circa 200 diametri e 14 lunghezze diverse, soddisfano qualsiasi esigenza di progettazione. Tuttavia, se la gamma disponibile di passi da 0,1 mm non fosse sufficiente, Ganter Norm è in grado di produrre velocemente e a costi contenuti qualsiasi misura personalizzata.

Le manopole zigrinate DIN 464 ora sono disponibili anche in acciaio zincato, che si affianca alla versione in acciaio brunito. In più, alla versione in acciaio INOX AISI 303 ora si aggiunge anche una versione AISI 316L di qualità A4, particolarmente adatta alle applicazioni marine, alla trasformazione degli alimenti e alla tecnologia medica.

Le manopole zigrinate GN 464.1 con esagono interno sono un’ulteriore aggiunta a questo standard DIN. Realizzate in acciaio zincato per trattamenti termici, si possono serrare a coppie più alte utilizzando una chiave a brugola, ampliando notevolmente il campo di applicazione di questi versatili componenti. Le manopole zigrinate con cava esagonale sono disponibili con filettature da M5 a M10.

 

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa