Più duraturi e accurati: attrezzi di serraggio pneumatico di Ganter
Gli attrezzi di serraggio pneumatici fanno parte degli elementi standard per la costruzione di dispositivi e anche Ganter dispone da tempo di questi importanti sistemi di fissaggio nella propria gamma. La famiglia di prodotti è stata rivista, soprattutto per ottimizzare durata e affidabilità. Il miglioramento più importante riguarda il cilindro pneumatico, che ora lavora con un pistone magnetico e presenta cave a T sul corpo di contenimento. Queste cave consentono un fissaggio molto più semplice dei sensori, il pistone magnetico permette a sua volta di richiamare con maggior precisione la posizione corrente attraverso il nuovo e moderno sensore GN 3380, che sostituisce completamente i sensori presenti fino a oggi. Nelle cave possono essere inseriti con precisione anche altri sensori.
Gli attrezzi di serraggio pneumatici della serie GN 860 dispongono ora di boccole temprate e rettificate e di rivetti bonificati, riducendo in tal modo notevolmente l’usura. Test condotti anche per oltre 250.000 cicli non hanno riscontrato alcuna variazione degna di nota. Un rinforzo costruttivo del corpo di contenimento in lamiera d’acciaio riduce le oscillazioni che favoriscono l’usura durante l’uso, non solo in presenza di carichi superiori. Infine, la valvola di non ritorno a farfalla presente nel cilindro assicura un movimento più armonico e quindi una maggior durata del pistone.
I nuovi attrezzi di serraggio pneumatici sono disponibili nelle varianti consolidate per montaggio e incasso orizzontale GN 860 e verticale GN 862. Con GN 862.1 Ganter ha inoltre introdotto nella gamma di prodotti una variante che consente un azionamento manuale aggiuntivo.
Per forze di bloccaggio elevate, necessarie ad esempio per carrozzerie, linee presse o di saldatura, Ganter prevede gli attrezzi di serraggio sempre a comando pneumatico della famiglia di parti normalizzate GN 864. Nell’ambito della strategia di ottimizzazione Ganter ha apportato qui due importanti miglioramenti. I corpi di contenimento delle versioni standard non sono più bruniti ma nichelati, con conseguente aumento consistente della resistenza alla corrosione. La versione FG è progettata specialmente per dispositivi di saldatura: Il rivestimento in PTFE riconoscibile dal colore verde impedisce l’aderenza di spruzzi di saldatura e integra quindi le coperture di protezione disponibili come optional, con le quali è garantita la funzionalità a lungo termine anche in ambienti aggressivi.
Indietro