Precisione e durata
I cuscinetti volventi non sono tutti uguali, anche se a prima vista potremmo dirlo. Già a un secondo sguardo si intravedono le differenze, che sono più nel generale che nel dettaglio. Per questo Ganter offre diverse serie di modelli.
L’ultima arrivata è la versione in acciaio inox con le due principali altezze della guida lineare, 30 e 45 mm. Queste guide lineari si compongono di singoli componenti perfettamente adattati tra loro: le guide lineari GN 2492, i corrispondenti cursori a perni GN 2494 nonché i raschiatori in TPU disponibili separatamente e i rulli singoli con tre diversi tipi di fori. La guida lineare prodotta con procedimenti di rullatura è estremamente stabile e può essere montata secondo il normale schema fori, e questo fino a una lunghezza della guida pari a 2480 mm. I cursori a perni compatti si spostano nella guida a C, attraverso il cursore centrale è possibile regolare il gioco verticale, come avviene normalmente in Ganter. I cuscinetti a sfere dei perni sono chiusi a tenuta, lubrificati a vita e conformi a FDA, come riconoscibile dalle tenute di colore blu. In questo modo i cuscinetti volventi possono essere usati sia in ambienti corrosivi che in condizioni in cui si debbano rispettare rigorose norme igieniche.
Anche i cuscinetti volventi della serie GN 2422 possono essere personalizzati in maniera analoga. Le guide lineari GN 2422, anch’esse a C, sono disponibili in quattro altezze e sono costituite da acciaio resistente alle deformazioni, zincato, temprato e rettificato. I corrispondenti cursori a perni volventi GN 2424 sono disponibili in tre versioni con perno centrale regolabile, dove tutti i perni e i raschiatori sono disponibili come pezzi singoli. Montati sui cursori a perni volventi, i raschiatori eliminano la sporcizia dalle guide a ogni movimento e semplificano così la manovrabilità.
Oltre a questi cuscinetti volventi concepiti per sollecitazioni elevate, Ganter dispone naturalmente anche di varianti più semplici che sono sufficienti per applicazioni standard. GN 1490 è disponibile in due altezze come kit completo costituito da guida e cursore, in acciaio zincato o in acciaio inox. Il leggero sovradimensionamento dei perni consente ai carrelli di spostarsi nei profili a C senza gioco e in maniera silenziosa e precisa. A questo contribuiscono anche i cuscinetti con lubrificazione permanente e tenuta alla polvere.
Con queste tre serie di prodotti Ganter offre le soluzioni adatte per tutti i requisiti di qualità e prezzo.
Indietro