Serraggio nel punto giusto con ingombro minimo
Il nuovo attrezzo di serraggio a leva GN 9192 in acciaio temprato può essere ancorato con cave a T a un banco di lavoro o su una piastra porta-dispositivi. Il braccio di serraggio può essere poi ruotato manualmente di 360° e posizionato a piacere sopra il pezzo inserito. Avvitando e stringendo successivamente la vite di serraggio o la maniglia a leva regolabile, il braccio di serraggio viene spostato in basso e il pezzo viene bloccato. Una volta rilasciati, i pezzi possono essere viceversa essere prelevati con altrettanta semplicità e rapidità dall’alto anche in spazi ristretti, non appena il braccio di serraggio è stato fatto oscillare lateralmente.
Per consentire un posizionamento con precisione ripetibile del punto di serraggio Ganter, specialista delle parti normalizzate, fornisce l’anello di posizionamento GN 9192.2 come accessorio per l’attrezzo di serraggio a leva. Con l’ausilio di un bullone di arresto l’area di rotazione dell’elemento di serraggio viene limitata a 110° a destra e a sinistra, in modo che con ripetuti cicli di serraggio il braccio possa essere ruotato all’indietro sempre esattamente nella stessa posizione di serraggio. L’anello di posizionamento viene ancorato per mezzo di viti di pressione sulla guida dell’attrezzo di serraggio a leva e riduce il sollevamento dell’elemento di serraggio della propria altezza.
Ganter ha introdotto nella propria gamma di prodotti il cilindro distanziale GN 9192.3 come ulteriore accessorio per l’attrezzo di serraggio a leva. Viene utilizzato per aumentare l’altezza di serraggio della parte normalizzata. I cilindri distanziali trovano impiego anche con elementi di posizionamento e oscillazione, per posizionare punti di appoggio a maggior distanza dalla superficie di riferimento.
Indietro