Un aggiornamento semplice migliora la precisione e la risposta dinamica

28.05.2024

Ancora più precisione, attrito ridotto e risposta dinamica maggiore: i nuovi attuatori lineari di precisione a doppio tubo Ganter sono disponibili in diverse varianti che aprono le porte a nuovi campi di applicazione e facilitano l'aggiornamento dei modelli esistenti.

I nuovi attuatori lineari di precisione a doppio tubo sono disponibili in numerose versioni realizzate in materiali diversi e con un'ampia scelta di guide, corse, tipologie di vite senza fine e cursori. Il cursore si sposta tramite una vite senza fine trapezoidale oppure a ricircolo di sfere, con filettatura destra o sinistra, ed è guidato da un cuscinetto radente o volvente con boccole lineari. Grazie a questi accorgimenti, le nuove versioni hanno esigenze di manutenzione decisamente ridotte e consentono una cinematica ad alta ripetibilità, anche nelle applicazioni che sotto carico richiedono forze di spostamento ridotte.

Un raffinato meccanismo interno a espansione assicura i terminali e le due guide arrotondate e garantisce una spaziatura precisa e un allineamento parallelo. Insieme al cursore a due o a quattro cuscinetti, questo riduce il gioco al minimo e rende gli attuatori lineari perfetti per applicazioni che richiedono alta precisione. Se occorre, un meccanismo di bloccaggio integrato impedisce il movimento accidentale della vite senza fine. Tutti gli attuatori lineari si possono ordinare nelle combinazioni alluminio-acciaio oppure alluminio-acciaio INOX con uno o due cursori singoli o doppi.

Il perno di banco della vite senza fine può essere presente su uno o su entrambi i lati, mentre la sua lunghezza dipende dall'attacco specifico: per volantini, indicatori di posizione o una loro combinazione. Adattatori per ingranaggi angolari e unità di trasferimento sono disponibili separatamente come accessori standard.

I nuovi attuatori lineari di precisione a doppio tubo rappresentano un'evoluzione delle versioni già affermate e possono facilmente sostituire gli altri modelli della gamma Ganter.

Come accade in genere per tutti i prodotti Ganter, è possibile selezionare tutte le opzioni disponibili e gli accessori compatibili dal nostro catalogo e quindi ordinare il codice articolo corrispondente come di consueto. Per una praticità ancora maggiore e per conoscere in anticipo peso, prezzo e tempi di consegna o richiedere i dati CAD di un attuatore lineare è disponibile il nostro nuovo configuratore online. Grazie a questo strumento, sarà ancora più semplice assemblare attuatori lineari personalizzati secondo le proprie esigenze e visionare le versioni già configurate insieme agli accessori disponibili. Infine, sarà possibile ordinare i prodotti al negozio online Ganter direttamente dal configuratore stesso.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa