Un design comune: cerniere, maniglie e pinze di serraggio per pannelli

24.07.2024

Per dare un aspetto moderno e armonioso ad alloggiamenti, scatole e porte, Ganter Norm offre una linea di cerniere, maniglie e pinze di serraggio per pannelli accomunate dallo stesso design.

Questi componenti standard sono realizzati in zinco pressofuso con rivestimento a polvere testurizzato di colore nero o silver matt. Si avvitano su pannelli o telai. Inserti in gomma e bussole distanziatrici assicurano un accoppiamento geometrico senza tensione su pannelli in vetro e plastica. I tasselli per cave a T disponibili consentono di fissare le cerniere e le pinze ai profilati di alluminio delle serie B e I.

La cerniera GN 938 con rotazione di 180 gradi è disponibile in due misure: 92 x 60 mm per pannelli da 4 a 8 mm di spessore e 122 x 90 mm per pannelli da 8 a 12 mm di spessore. Rondelle di spinta e perni in acciaio INOX antiruggine garantiscono un movimento regolare e usura ridotta. Coperture in zinco pressofuso facili da montare nascondono le viti di fissaggio.

Le pinze di serraggio GN 939 sono disponibili in cinque versioni, per pannelli di spessore tra 5 e 12 mm. In base alla posizione del pannello, si utilizzano le pinze angolari o centrali. Nella versione con perno di fissaggio, un perno in acciaio INOX rivestito in plastica consente un accoppiamento geometrico che agevola il posizionamento. La pinza centrale è anche disponibile con una piastra di arresto che ne previene lo slittamento laterale, ad esempio per l’uso su ringhiere a pannelli aperti.

Le maniglie bloccaporta GN 936 si bloccano automaticamente alla chiusura della porta. Il design intelligente consente di individuare rapidamente il componente di sgancio. Le maniglie si fissano sui telai o sui profili delle porte sul lato operativo o posteriore attraverso i fori asolati. Le coperture in plastica nascondono le viti di fissaggio e le proteggono dall’accesso non autorizzato. Le maniglie bloccaporta sono disponibili con o senza serratura e con una chiave universale o dedicata. Una volta attivato, il bloccaggio impedisce rimozioni non autorizzate. La chiave può essere rimossa in entrambe le posizioni finali.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa