Un sistema standard per le applicazioni di guida e trasporto

13.09.2024

Sistemi di trasporto personalizzati ed economici con i nuovi componenti standard di Ganter.

I sistemi di trasporto e guida per gravità sono ampiamente diffusi per la movimentazione di parti o prodotti intermedi da una stazione a quella successiva di una linea di automazione. Nonostante negli ultimi anni si faccia spesso ricorso anche ai robot manipolatori, questo metodo di trasporto è ancora presente in molti stabilimenti. Non sorprende dunque che Ganter, leader di mercato nella componentistica standard, abbia da anni a catalogo gli elementi chiave di rulliere e guide a sfere. Oggi l’azienda sta integrando questa gamma con pratici componenti progettati per le più comuni applicazioni industriali.

Ad esempio le indispensabili guide laterali che Ganter offre in versioni in plastica, più semplici, oppure più complesse, con doppia fila di rullini cilindrici e sfere, che consentono di movimentare senza danno anche i prodotti più sensibili. Quando occorre utilizzare due canali di guida in parallelo, è possibile usare guide centrali provviste di rulli su entrambi i lati. Le guide snodate permettono di realizzare curve fissandone i singoli segmenti tangenzialmente con i profili per guide laterali adatti. Clip e staffe di bloccaggio, piedini di supporto, terminali, barrette di giunzione, tappi di chiusura, guide frenanti e pattini per guide laterali assicurano la massima libertà di progettazione e soluzioni professionali anche nelle situazioni più particolari. Regolazioni e modifiche sono semplici e veloci, e in alcuni casi si possono apportare anche senza l’uso di attrezzature.

I materiali utilizzati includono la plastica per gli elementi di bloccaggio e di guida accanto all’alluminio e all’acciaio inox per i profili e le viti. Questo assicura un’adattabilità universale e lunga durata.

La varietà di componenti e opzioni di assemblaggio testimonia l’attenzione di Ganter per la praticità. Ad esempio, le guide laterali sono anche disponibili in versione da 1440 mm di lunghezza oltre alla classica misura di 3000 mm. Le diverse misure semplificano la movimentazione, velocizzano il montaggio e aumentano la flessibilità consentendo più combinazioni grazie agli intervalli di taglio di soli 120 mm.

Ampliando la sua gamma, Ganter risponde alle esigenze legate alla costruzione dei sistemi di trasporto non motorizzati e consente di risolvere qualsiasi situazione di assemblaggio e movimentazione con componenti standard, ottenendo soluzioni perfette, economiche e flessibili per modifiche di qualsiasi portata.

Indietro

Comunicati stampa Ganter

Vai ai comunicati stampa