Il piedino di livellamento di Ganter: qualità e affidabilità per la massima sicurezza di posizionamento

Il piedino di livellamento è una parte normalizzata indispensabile in molti settori in cui occorra un posizionamento stabile e sicuro. Industrie meccaniche, mobilifici o edilizia: un buon piedino di livellamento svolge un ruolo decisivo per la stabilità delle strutture più diverse.

I piedini di livellamento di Ganter vengono scelti per l'altissima qualità, la lunga durata e il design innovativo. Ti servono piedini regolabili per macchinari, robusti piedini di livellamento per impianti industriali o soluzioni speciali per requisiti particolari? Ganter ha il piedino adatto a ogni tua esigenza.

L'ampia gamma di dimensioni e materiali diversi permette a Ganter di offrire la soluzione ideale praticamente per qualsiasi applicazione.


Piedini di livellamento in acciaio inox di Ganter: ora puoi scegliere

GN 31/41/43…

  • Materiale 1.4301 / 1.4305

GN 17

  • Materiale 1.4301
  • Conformità FDA

GN 18

  • Materiale 1.4404 (A4)
  • Conformità FDA
  • Resistenza chimica

GN 19

  • Hygienic Design
  • Certificazione 3-A
  • Certificazione DGUV Test
  • Resistenza chimica

GN 20

  • Hygienic Design
  • Certificazione EHEDG
  • Certificazione 3-A
  • Certificazione DGUV Test
  • Resistenza chimica

Piedino di livellamento heavy duty: per l'impieghi con carichi estremi

Un "piedino di livellamento heavy duty" è un componente meccanico che è stato sviluppato appositamente per l'impiego con carichi elevati e in ambienti impegnativi. Questi piedini di Ganter vengono usati di norma in macchinari, apparecchi o impianti di grandi dimensioni o con peso notevole per assicurare stabilità, allineamento e smorzamento delle vibrazioni. Generalmente sono realizzati in materiali robusti, quali acciaio o ghisa, per tollerare i carichi elevati.

GN 36

Piedino di livellamento senza
foro di fissaggio centrale

GN 37

Piedino di livellamento con
foro di fissaggio centrale

GN 148

Piedino di livellamento
antivibrante

GN 248

Piedino di livellamento
antivibrante