Elegancia y seguridad mediante asas en arco

Las asas en arco están disponibles en plástico, aluminio, acero y acero inoxidable especialmente higiénico. Así, se pueden equipar cajones, puertas, cierres, tapas y cubiertas en cualquier entorno de trabajo con estas estéticas asas.
Filtrar productos
Material
Distancia entre orificios (de - a) Distancia entre orificios
Rosca (de - a) Rosca

GN 565.4 Empuñaduras arqueadas, aluminio Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 565.4 Empuñaduras arqueadas, aluminio
GN 424.1 Empuñaduras arqueadas, acero Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 424.1 Empuñaduras arqueadas, acero
GN 365 Empuñaduras arqueadas, plástico Color de la tapa de cubierta: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate
GN 365 Empuñaduras arqueadas, plástico