Tyyliä ja turvallisuutta kaarivetimien avulla

Kaarivetimiä on saatavana muovista, alumiinista, teräksestä sekä erityisen hygieenisestä jaloteräksestä valmistettuna. Vetolaatikoihin, oviin, luukkuihin, kansiin ja kupuihin voidaan siis kaikissa erilaisissa työskentely-ympäristöissä asentaa nämä tyylikkäät vetimet.
Suodata tuotteet
Materiaali
Reiän etäisyys (alkaen - päättyen) Reiän etäisyys
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre

GN 565.4 Kaarikädensijat, alumiini Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 565.4

Kaarikädensijat, alumiini
GN 665 Kaarikädensijat, alumiini Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

GN 665

Kaarikädensijat, alumiini
GN 424.1 Kaarikädensijat, teräs Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 424.1

Kaarikädensijat, teräs
GN 365 Kaarikädensijat, muovi Suojakannen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 365

Kaarikädensijat, muovi