Volantini in lamiera

I volantini in lamiera sono resistenti e non risentono di urti e colpi. I volantini in lamiera vengono spesso utilizzati su valvole e raccordi di chiusura. Sono realizzati in lamiera, lamiera d’acciaio o acciaio INOX e possono essere ordinati in vari colori.

Filtra prodotti
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Quadrato (da - a) Quadrato

GN 228 Volantini, acciaio stampato Materiale: ST - Acciaio<br />Codice foro alesato: V - Con quadro DIN 79<br />Tipo: A - Senza impugnatura

GN 228

Volantini, acciaio stampato
GN 228 Volantini, lamiera di acciaio INOX Materiale: A4 - Acciaio INOX<br />Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: D - Con impugnatura girevole

GN 228

Volantini, lamiera di acciaio INOX
GN 227.6 Volantini in acciaio stampato, per valvole Finitura: RT - rosso, RAL 3000, finitura matt

GN 227.6

Volantini in acciaio stampato, per valvole