Volants pleins

Les volants pleins transfèrent la rotation manuelle pour opérer et régler. Le bord fermé empêche l'accès axial pour éviter tout risque de blessures.

Filtrer produits
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Alésage (de - à) Alésage

GN 923 Volants pleins, aluminium, plastifié Type: R - avec poignée tournante<br />Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée<br />d<sub>1</sub>: 80...200

GN 923

Volants pleins, aluminium, plastifié
GN 321 Volants pleins, blanc, jante polie Code d'alésage: K - avec rainure de clavette DIN 6885-1 P9<br />Type: A - sans poignée

GN 321

Volants pleins, blanc, jante polie
GN 323 Volants pleins, noir, plastifié Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: R - avec poignée tournante

GN 323

Volants pleins, noir, plastifié
DIN 3670 Volants pleins, aluminium Code d'alésage: B - sans rainure de clavette

DIN 3670

Volants pleins, aluminium
GN 524 Volants pleins, plastique Type: D - avec poignée tournante

GN 524

Volants pleins, plastique
GN 520.1 Volants pleins, plastique, douille en acier Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Type: D - avec poignée tournante

GN 520.1

Volants pleins, plastique, douille en acier