Volantes de disco

Los volantes de disco transfieren el movimiento de rotación manual para impulsar y ajustar. La corona cerrada impide el acceso axial cuando es posible lastimarse.

Filtrar productos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio

GN 923 Volantes de disco, aluminio, con revestimiento de plástico Tipo: R - con manilla giratoria<br />Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado<br />d<sub>1</sub>: 80...200

GN 923

Volantes de disco, aluminio, con revestimiento de plástico
GN 321 Volantes de disco, al natural, corona pulida Código de orificio: K - con chavetero DIN 6885-1 P9<br />Tipo: A - sin manilla

GN 321

Volantes de disco, al natural, corona pulida
GN 323 Volantes de disco, negro, revestimiento de plástico Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: R - con manilla giratoria

GN 323

Volantes de disco, negro, revestimiento de plástico
DIN 3670 Volantes de disco, aluminio Código de orificio: B - sin chavetero

DIN 3670

Volantes de disco, aluminio
GN 524 Volantes de disco, plástico Tipo: D - con manilla giratoria

GN 524

Volantes de disco, plástico
GN 520.1 Volantes de disco, plástico, casquillo de acero Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: D - con manilla giratoria

GN 520.1

Volantes de disco, plástico, casquillo de acero