Volantini a disco

I volantini a disco trasmettono la rotazione manuale per l'azionamento e la regolazione. Il bordo chiuso protegge dall'accesso assiale nel caso in cui sussista il rischio di lesioni.

Filtra prodotti
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato

GN 923 Volantini a disco, alluminio, rivestimento con polveri Tipo: R - Con impugnatura girevole<br />Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata<br />d<sub>1</sub>: 80...200

GN 923

Volantini a disco, alluminio, rivestimento con polveri
GN 321 Volantini a disco, lisci, corona lucida Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta DIN 6885-1 P9<br />Tipo: A - Senza impugnatura

GN 321

Volantini a disco, lisci, corona lucida
GN 323 Volantini a disco, colore nero, rivestimento con polveri Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: R - Con impugnatura girevole

GN 323

Volantini a disco, colore nero, rivestimento con polveri
DIN 3670 Volantini a disco, alluminio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta

DIN 3670

Volantini a disco, alluminio
GN 524 Volantini a disco, plastica Tipo: D - Con impugnatura girevole

GN 524

Volantini a disco, plastica
GN 520.1 Volantini a disco, plastica, boccola in acciaio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: D - Con impugnatura girevole

GN 520.1

Volantini a disco, plastica, boccola in acciaio