Maniglie a ripresa, leve di serraggio

Le maniglie a ripresa e le leve di serraggio sono ideali per tutte le applicazioni in cui lo spazio di manovra è limitato o quando la leva deve assumere una posizione particolare. Gli inserti filettati sono collegati all'impugnatura ma si possono rimuovere. Il sollevamento disinnesta la maniglia

a ripresa, consentendo di ruotarla in qualunque direzione per raggiungere la nuova posizione. L'innesto si ottiene rilasciando l'impugnatura.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Lunghezza (leva) (da - a) Lunghezza (leva)
Filettatura (da - a) Filettatura
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Famiglia di prodotti

GN 300 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio brunito Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

GN 300

Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio brunito
GN 300 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, con perno filettato in acciaio brunito Colore: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata

GN 300

Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, con perno filettato in acciaio brunito
GN 300.2 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio, zincato Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata

GN 300.2

Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio, zincato
GN 300.2 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, con perno filettato in acciaio zincato Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

GN 300.2

Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, con perno filettato in acciaio zincato
GN 307 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola e rondella Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

GN 307

Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola e rondella
GN 306 Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali Colore: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata<br />Tipo: KD - Estremità sferica con spintore

GN 306

Maniglie a ripresa con perni filettati con puntali speciali
GN 300.1 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

GN 300.1

Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio INOX
GN 300.1 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, perno filettato in acciaio INOX Colore: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata

GN 300.1

Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, perno filettato in acciaio INOX
GN 300.4 Maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiore, boccola in acciaio Colore: SZ - nero, RAL 9005, finitura satinata

GN 300.4

Maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiore, boccola in acciaio
GN 300.4 Maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiore, con perno filettato in acciaio Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata

GN 300.4

Maniglie a ripresa con forza di serraggio maggiore, con perno filettato in acciaio
GN 602 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata

GN 602

Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio
GN 603 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in ottone Colore (pulsante di sblocco): DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida

GN 603

Maniglie a ripresa, plastica, boccola in ottone
GN 603 Maniglie a ripresa, plastica, perno filettato in acciaio Colore (pulsante di sblocco): DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida

GN 603

Maniglie a ripresa, plastica, perno filettato in acciaio
GN 603.1 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in acciaio INOX Colore (pulsante di sblocco): DOR - arancione, RAL 2004, finitura lucida

GN 603.1

Maniglie a ripresa, plastica, boccola in acciaio INOX
GN 603.1 Maniglie a ripresa con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio INOX Colore (pulsante di sblocco): DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida

GN 603.1

Maniglie a ripresa con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio INOX
GN 600 Maniglie a ripresa piatte con pulsante di sblocco, plastica, boccola filettata in ottone Colore pulsante di sblocco: DOR - arancione, RAL 2004, finitura lucida

GN 600

Maniglie a ripresa piatte con pulsante di sblocco, plastica, boccola filettata in ottone
GN 600 Maniglie a ripresa piatte, con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio Color (Releasing button): DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida

GN 600

Maniglie a ripresa piatte, con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio