Leve di bloccaggio a camma

Le leve di bloccaggio a camma possono essere utilizzate per qualsiasi applicazione di bloccaggio. Il passo assiale o radiale della spirale rimane costante per l'intera corsa di bloccaggio, garantendo un effetto autobloccante su ogni punto del serraggio.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Lunghezza (leva) (da - a) Lunghezza (leva)
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno

GN 918 Leve di bloccaggio a camma, acciaio, bloccaggio radiale, con bullone filettato Tipo: KV - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria

GN 918

Leve di bloccaggio a camma, acciaio, bloccaggio radiale, con bullone filettato
GN 918.5 Leve di bloccaggio a camma, acciaio INOX, bloccaggio radiale, con bullone filettato Tipo: GV - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.5

Leve di bloccaggio a camma, acciaio INOX, bloccaggio radiale, con bullone filettato
GN 918 Leve di bloccaggio a camma, acciaio, bloccaggio radiale, vite sul lato operatore Tipo: KVS - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918

Leve di bloccaggio a camma, acciaio, bloccaggio radiale, vite sul lato operatore
GN 918.5 Leve di bloccaggio a camma, acciaio INOX, bloccaggio radiale, vite sul lato operatore Tipo: GVS - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria

GN 918.5

Leve di bloccaggio a camma, acciaio INOX, bloccaggio radiale, vite sul lato operatore
GN 918 Acciaio, acciaio, bloccaggio radiale, vite sul retro Tipo: KVB - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918

Acciaio, acciaio, bloccaggio radiale, vite sul retro
GN 918.5 Leve di bloccaggio a camma, acciaio INOX, bloccaggio radiale, vite sul retro Tipo: SKB - Con esagono<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.5

Leve di bloccaggio a camma, acciaio INOX, bloccaggio radiale, vite sul retro
GN 918.1 Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso l’alto, con bullone filettato Tipo: GV - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.1

Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso l’alto, con bullone filettato
GN 918.6 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, con bullone filettato Tipo: KV - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria

GN 918.6

Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, con bullone filettato
GN 918.1 Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso l’alto, vite sul lato operatore Tipo: KVS - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.1

Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso l’alto, vite sul lato operatore
GN 918.6 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, vite sul lato operatore Tipo: KVS - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.6

Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, vite sul lato operatore
GN 918.1 Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso l’alto, vite sul retro Tipo: GVB - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.1

Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso l’alto, vite sul retro
GN 918.6 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, vite sul retro Tipo: KVB - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.6

Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso l’alto, vite sul retro
GN 918.2 Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso il basso, con perno filettato Tipo: GV - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria

GN 918.2

Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso il basso, con perno filettato
GN 918.7 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso il basso, con perno filettato Tipo: KV - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.7

Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso il basso, con perno filettato
GN 918.2 Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso il basso, vite sul lato operatore Tipo: KVS - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.2

Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso il basso, vite sul lato operatore
GN 918.7 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso il basso, vite sul lato operatore Tipo: KVS - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria

GN 918.7

Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso il basso, vite sul lato operatore
GN 918.2 Puntali di serraggio, acciaio, forza di bloccaggio verso il basso, vite sul retro Tipo: KVB - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.2

Puntali di serraggio, acciaio, forza di bloccaggio verso il basso, vite sul retro
GN 918.7 Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso il basso, vite sul retro Tipo: KVB - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)<br />Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

GN 918.7

Puntali di serraggio, acciaio INOX, bloccaggio verso il basso, vite sul retro