K | mit Spannkugeln |
S | mit Spannsegmenten |
d1 | d2 Spann-Ø | d3 | d4 | d5 | d6 | h1 | h2 | k ±0,1 | l1 | l2 | l3 | t min. | w1 | w2 | Anzahl Spann- elemente | Spannkraft in kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,7* | 14,2 | 10 | M 4 | 4,3 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,9 | 8,6 | 6,3 | 4 | 0,7 | 1,3 | 3 | 0,5 |
14,5 | 18,5 | 12 | M 4 | 4,3 | 2 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 9,8 | 14,2 | 5 | 6 | 1,2 | 2,3 | 3 | 3,5 |
18,5 | 22,5 | 15 | M 5 | 5,3 | 2,5 | 7,5 | 3 | 5,5 | 11,5 | 16,5 | 6,2 | 7 | 1,2 | 2,3 | 3 | 4 |
22,5 | 26,5 | 20 | M 6 | 6,4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 14,1 | 19,6 | 9 | 8 | 1,2 | 2,3 | 3 | 4,5 |
26,5 | 30,5 | 20 | M 6 | 6,4 | 3 | 6 | 4,5 | 7 | 14,1 | 19,8 | 9 | 8 | 1,2 | 2,3 | 3 | 4,5 |
30,5 | 38,5 | 25 | M 6 | 6,4 | 4 | 7 | 4,5 | 9 | 14,1 | 23,2 | 9 | 8 | 2,3 | 4,6 | 3 | 4,5 |
38,5 | 46,5 | 30 | M 8 | 8,4 | 4 | 7,5 | 4,5 | 11 | 18 | 27,2 | 12 | 10 | 2,3 | 4,6 | 6 | 6,5 |
46,5 | 54,5 | 30 | M 8 | 8,4 | 4 | 7,5 | 4,5 | 11 | 18 | 27,1 | 12 | 10 | 2,3 | 4,6 | 6 | 6,5 |
54,5 | 70,5 | 45 | M 10 | 10,5 | 5 | 9 | 5,5 | 15 | 23,7 | 40,6 | 14 | 12 | 4,7 | 9,2 | 6 | 8 |
70,5 | 86,5 | 60 | M 12 | 13 | 5 | 10 | 5,5 | 17 | 28,3 | 46,1 | 17 | 15 | 4,7 | 9,2 | 6 | 10 |
86,5 | 102,5 | 60 | M 16 | 17 | 5 | 10 | 5,5 | 25 | 30,3 | 51,2 | 21 | 15 | 4,7 | 9,2 | 6 | 12,5 |
|
Ein Kugelkranz mit 3 bzw. 6 Kugeln wird über einen exakt geführten Kegelstumpf mittels einer Schraube nach außen gedrückt. Dadurch verändert sich der Außendurchmesser des Kugelkranzes. Über die Kugeln bzw. Spannsegmente entsteht eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Zentrierspanner und Bohrung. Form K (mit Spannkugeln) wird eingesetzt, wenn leichte Kugelabdrucke akzeptiert werden können. Die Verwendung von Form S (mit Spannsegmenten) ist oberflächenschonender. |
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern