GN 411.2 Crampons de centrage

Crampons de centrage GN 411.2:
Type: K - avec billes de serrage

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Avec les crampons de centrage GN 411.2, les pièces de travail peuvent être positionnées centralement et serrés depuis l'intérieur de l'alésage.

Ils offrent les avantages suivants :

  • Auto-centrage précis
  • Précision répétitive : ±0,025
  • Précision de concentricité : ±0,05
  • Serrage fiable et stable via 3 ou 6 points de la pièce de travail
  • Serrage des pièces de travail présentant une surface inégale ou irrégulière (p. ex. des moulages)
  • Serrage sans distorsion
  • Hauteur réduite
  • Peut être monté dans toute position
  • Grande plage réglable
  • Serrage de striction

Spécifications

Acier

  • durci
  • noirci

Billes/segments de serrage

  • durci
  • blanc, rectifié

RoHS

Sur demande

Crampons de centrage GN 411.3
utilisables depuis l'autre côté respectivement pour un fonctionnement hydraulique ou pneumatique


Crampons de centrage avec 2 éléments de positionnement pour tubes de serrage

Masquer schéma technique
GN 411.2 Crampons de centrage, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Kavec billes de serrage
Savec segments de serrage
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Ø de serrage
d3d4d5d6h1h2±0,1l1l2l3t
min.
w1w2Nombre
d'éléments
de serrage
Force de
serrage
en kN
11,7*14,210M 44,31,53,52,53,53,98,66,340,71,330,5
14,518,512M 44,325,53,54,59,814,2561,22,333,5
18,522,515M 55,32,57,535,511,516,56,271,22,334
22,526,520M 66,4364714,119,6981,22,334,5
26,530,520M 66,4364,5714,119,8981,22,334,5
30,538,525M 66,4474,5914,123,2982,34,634,5
38,546,530M 88,447,54,5111827,212102,34,666,5
46,554,530M 88,447,54,5111827,112102,34,666,5
54,570,545M 1010,5595,51523,740,614124,79,268
70,586,560M 12135105,51728,346,117154,79,2610
86,5102,560M 16175105,52530,351,221154,79,2612,5
* Cette taille n'est disponible que comme type K

Configuration et prix

Diamètre d1
Type


Diamètre d1
Type


Dimensions

Schéma des dimensions de GN 411.2

Principe de fonctionnement

Contenant 3 ou 6 billes, la cage à billes circulaire est chassée vers l'extérieur sur un cône guidé avec précision au moyen d'une vis. La poussée exercée agrandit le diamètre extérieur de la cage à billes circulaire. Celle-ci établit alors un contact ferme entre la clavette de centrage et l'alésage de la pièce.

Le type K (à billes) est utilisé dans les applications de serrage où une empreinte mineure des billes sur la pièce à usiner est acceptable. Le type S (avec segments de serrage) est utilisé dans les cas où l'empreinte des points de serrage sur la pièce à usiner est acceptable.

Schéma principe de fonctionnement GN 411.2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
237,11
plus TVA 45,05 €
brute 282,16 €
En stock
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000