GN 411.2 Kiristyskeskittimet

Kiristyskeskittimet GN 411.2:
Tyyppi: K - kiinnityskuulilla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 411.2 -kiristyskeskittimillä työkappaleet voidaan kohdistaa keskitetysti ja kiinnittää reiän sisäpuolelta käsin.

Niillä on seuraavat hyödylliset ominaisuudet:

  • Tarkasti itsekeskittyvä
  • Toistotarkkuus: ± 0,025
  • Samankeskisyyden tarkkuus: ± 0,05
  • Tukeva ja vakaa työkappaleen kiinnitys joko 3 tai 6 kosketuspisteellä
  • Epätasaisen tai epäsäännöllisen pinnan omaavien työkappaleiden kiinnitys (kuten valut)
  • Kiinnitys ilman vääristymiä
  • Vähäinen korkeus
  • Voidaan asettaa mihin tahansa asentoon
  • Laaja säädettävä väli
  • Alasvedettävä kiinnitys

Tekninen eritelmä

Teräs

  • karkaistu
  • mustattu

Kiinnityskuulat / segmentit

  • karkaistu
  • paljas, hiottu

RoHS

Tilauksesta

Kiristyskeskittimet GN 411.3
voidaan käyttää vastakkaiselta puolelta hydraulisissa tai paineilmatoiminnoissa


Kiristyskeskittimet 2 kiinnityselementillä putkien kiinnittämiseen

Piilota tekninen piirros
GN 411.2 Kiristyskeskittimet, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Kkiinnityskuulilla
Skiinnityssegmenteillä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kiinnitys-Ø
d3d4d5d6h1h2k ±0,1l1l2l3t
min.
w1w2Asteikkojaotuksen
kiinnitys
lukumäärä
Lukitus
voima
kN
11,7*14,210M 44,31,53,52,53,53,98,66,340,71,330,5
14,518,512M 44,325,53,54,59,814,2561,22,333,5
18,522,515M 55,32,57,535,511,516,56,271,22,334
22,526,520M 66,4364714,119,6981,22,334,5
26,530,520M 66,4364,5714,119,8981,22,334,5
30,538,525M 66,4474,5914,123,2982,34,634,5
38,546,530M 88,447,54,5111827,212102,34,666,5
46,554,530M 88,447,54,5111827,112102,34,666,5
54,570,545M 1010,5595,51523,740,614124,79,268
70,586,560M 12135105,51728,346,117154,79,2610
86,5102,560M 16175105,52530,351,221154,79,2612,5
* Tämä koko saatavissa vain tyypissä K.

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Tyyppi


Läpimitta d1
Tyyppi


Mitat

Luonnos GN 411.2 mitat

Toimintaperiaate

3 tai 6 kuulaa sisältävä ympyränmuotoinen kuulaholkki pakotetaan ulospäin yli tarkkaan ohjatun kartion ruuvilla, joka työnnön ansiosta laajentaa ympyränmuotoisen kuulaholkin ulkoläpimittaa. Tämä puolestaan johtaa kiinteään kosketukseen keskityslukitsimen ja työkappaleen reiän välillä.

Tyyppiä K (kuulilla) käytetään kiinnityssovelluksiin, joissa vähäisemmät kuulan merkit työkappaleen kosketuspisteissä ovat sallittuja. Tyyppiä S (kiinnityssegmenteillä) käytetään sellaisissa tapauksissa, joissa merkit työkappaleen kiinnityspisteissä ovat hyväksyttäviä.

Luonnos Toimintaperiaate GN 411.2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
237,11
plus ALV 45,05 €
brutto 282,16 €
Varastossa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000