GN 411.2 Morsetti di centraggio per fori alesati

Morsetti di centraggio per fori alesati GN 411.2:
Tipo: K - con sfere di bloccaggio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Con i morsetti di centraggio per fori alesati GN 411.2 i pezzi in lavorazione possono essere centrati e bloccati dall'interno del foro.

Offrono i seguenti vantaggi:

  • Autocentraggio preciso
  • Precisione di ripetibilità: ± 0,025
  • Precisione di concentricità: ± 0,05
  • Serraggio stabile grazie a 3 o 6 punti di contatto sul pezzo in lavorazione
  • Serraggio di pezzi con superficie non uniforme o irregolare (come le fusioni) con il tipo K
  • Serraggio senza distorsioni
  • Altezza ridotta
  • Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione
  • Ampio campo di regolazione
  • Serraggio con trazione verso il basso

Specifiche

Acciaio

  • Temprato
  • Brunito

Sfere / segmenti di bloccaggio

  • Temprati
  • Piani, burattati

RoHS

Su richiesta

Morsetti di centraggio per fori alesati GN 411.3
azionabili dal lato opposto per l'azionamento idraulico o pneumatico


Morsetti di centraggio per fori alesati con 2 gruppi di bloccaggio per il serraggio di tubi

Nascondi disegno tecnico
GN 411.2 Morsetti di centraggio per fori alesati, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Kcon sfere di bloccaggio
Scon segmenti di bloccaggio
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Ø di serraggio
d3d4d5d6h1h2±0,1l1l2l3t
min.
w1w2Numero di
gruppi di
bloccaggio
Forza di
serraggio
in kN
11,7*14,210M 44,31,53,52,53,53,98,66,340,71,330,5
14,518,512M 44,325,53,54,59,814,2561,22,333,5
18,522,515M 55,32,57,535,511,516,56,271,22,334
22,526,520M 66,4364714,119,6981,22,334,5
26,530,520M 66,4364,5714,119,8981,22,334,5
30,538,525M 66,4474,5914,123,2982,34,634,5
38,546,530M 88,447,54,5111827,212102,34,666,5
46,554,530M 88,447,54,5111827,112102,34,666,5
54,570,545M 1010,5595,51523,740,614124,79,268
70,586,560M 12135105,51728,346,117154,79,2610
86,5102,560M 16175105,52530,351,221154,79,2612,5
* Questa misura è disponibile solo come tipo K.

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Tipo


Diametro d1
Tipo


Dimensioni

Disegno dimensioni GN 411.2

Principio di funzionamento

Una gabbia circolare contenente 3 o 6 sfere viene spinta verso l'esterno su un cono guidato con precisione per mezzo di una vite che, grazie alla spinta esercitata, aumenta il diametro esterno della gabbia circolare a sfere. Si ottiene così un contatto stabile tra il morsetto di centraggio e il foro del pezzo in lavorazione.

Il tipo K (con sfere) viene utilizzato per applicazioni di serraggio in cui sono accettabili i lievi segni lasciati dalle sfere nei punti di contatto con il pezzo. Il tipo S (con segmenti di bloccaggio) viene utilizzato nei casi in cui i segni sui punti di serraggio del pezzo non sono accettabili.

Disegno principio di funzionamento GN 411.2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
237,11
più IVA 45,05 €
lordo 282,16 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000