GN 411.2 Abrazaderas de centraje

Abrazaderas de centraje GN 411.2:
Tipo: K - con bolas de sujeción

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Con las abrazaderas de centraje GN 411.2, la pieza de trabajo se puede centrar y sujetar desde el interior del orificio.

Ofrecen las siguientes ventajas:

  • Autocentraje preciso
  • Precisión en la repetitividad: ±0,025
  • Precisión en la concentricidad: ±0,05
  • Unión sólida y estable en 3 o 6 puntos de contacto en la pieza de trabajo
  • Sujeción de piezas de trabajo con superficies desiguales o irregulares (por ejemplo, piezas de fundición)
  • Sujeción sin riesgo de deformaciones
  • Altura reducida
  • Puede montarse en cualquier posición
  • Rango de ajuste largo
  • Sujeción con baja tracción

Especificación

Acero

  • templado
  • pavonado

Bolas / segmentos de sujeción

  • templado
  • natural, mecanizado fino

RoHS

Bajo pedido

Abrazaderas de centraje GN 411.3
manejables desde el lado opuesto, o bien para accionamiento hidráulico o neumático


Abrazaderas de centraje con 2 elementos para sujetar tubos

Ocultar dibujo técnico
GN 411.2 Abrazadera de centraje, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Kcon bolas de sujeción
Scon segmentos de sujeción
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Ø sujeción
d3d4d5d6h1h2±0,1l1l2l3t
mín.
w1w2Número de
elementos
de sujeción
Fuerza de
sujeción
en kN
11,7*14,210M 44,31,53,52,53,53,98,66,340,71,330,5
14,518,512M 44,325,53,54,59,814,2561,22,333,5
18,522,515M 55,32,57,535,511,516,56,271,22,334
22,526,520M 66,4364714,119,6981,22,334,5
26,530,520M 66,4364,5714,119,8981,22,334,5
30,538,525M 66,4474,5914,123,2982,34,634,5
38,546,530M 88,447,54,5111827,212102,34,666,5
46,554,530M 88,447,54,5111827,112102,34,666,5
54,570,545M 1010,5595,51523,740,614124,79,268
70,586,560M 12135105,51728,346,117154,79,2610
86,5102,560M 16175105,52530,351,221154,79,2612,5
* Tamaño disponible únicamente como Tipo K.

Estructura y precio

Diámetro d1
Tipo


Diámetro d1
Tipo


Dimensiones

Esquema de dimensiones de GN 411.2

Principio de funcionamiento

Una jaula de bolas circular que contiene 3 o 6 bolas se fuerza hacia afuera sobre un cono guiado con precisión por medio de un tornillo, el cual, a través del empuje ejercido, agrandará el diámetro exterior de la jaula de bolas circular. Esto, a su vez, se traduce en un contacto firme entre el dispositivo circular y el orificio de la pieza de trabajo.

El modelo K (con bolas) se utiliza para aplicaciones de bloqueo donde resultan aceptables pequeñas marcas de las bolas en los puntos de contacto con la pieza. El modelo S (con segmentos de bloqueo) se utiliza para aquellos casos en los que no resultan aceptables marcas en los puntos de contacto con la pieza.

Esquema de principio de funcionamiento de GN 411.2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
237,11
más IVA 45,05 €
bruto 282,16 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000