Cerniere affidabili per apertura e chiusura di porte e portelli

In genere le cerniere vengono usate per consentire l'apertura e la chiusura di porte e portelli. Questi componenti standard sono ampiamente utilizzati in ingegneria meccanica. Grazie al numero di modelli diversi, le applicazioni possibili sono praticamente illimitate.

Cerniere per qualunque applicazione

Cerniere funzionali

La gamma Ganter comprende un ampio assortimento di cerniere con funzioni ampliate. Come componenti standard, queste versioni offrono ad esempio le seguenti funzioni:

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Metodo di fissaggio
Misura cerniera (da - a) Misura cerniera
Famiglia di prodotti

GN 237 Cerniere, lega di zinco pressofusa / alluminio Materiale: ZD - Lega di zinco pressofusa<br />Tipo: A - 2x2 fori alesati per viti a testa svasata<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 237

Cerniere, lega di zinco pressofusa / alluminio
GN 237 Cerniere, acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - 2x2 fori alesati per viti a testa svasata

GN 237

Cerniere, acciaio INOX
GN 237 Cerniere, lega di zinco pressofusa, allungate in senso orizzontale Werkstoff: ZD - Lega di zinco pressofusa<br />Tipo: A - 2x2 fori alesati per viti a testa svasata<br />Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata<br />Alette cerniera: l3 ≠ l4 - allungate su un lato

GN 237

Cerniere, lega di zinco pressofusa, allungate in senso orizzontale
GN 237.3 Cerniere per impieghi gravosi, acciaio INOX, allungate in senso orizzontale Tipo: A - Con fori alesati per viti a testa svasata<br />Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura<br />Alette cerniera: l3 ≠ l4 - allungate su un lato

GN 237.3

Cerniere per impieghi gravosi, acciaio INOX, allungate in senso orizzontale
GN 237.1 Cerniere, plastica Tipo: A - 2x2 fori alesati per viti a testa svasata

GN 237.1

Cerniere, plastica
GN 237.1 Cerniere, plastica, con punta Alette cerniera: l3 ≠ l4 - allungate su un lato

GN 237.1

Cerniere, plastica, con punta
GN 7580 Cerniere di precisione, aletta in alluminio, boccola del cuscinetto in bronzo, da utilizzare come giunto Finitura: ALS - Anodizzato, nero<br />Tipo con aletta interna: A - Fissaggio tangenziale con incavo cilindrico<br />Tipo con aletta esterna: A - Fissaggio tangenziale con incavo cilindrico

NUOVI GN 7580

Cerniere di precisione, aletta in alluminio, boccola del cuscinetto in bronzo, da utilizzare come giunto
GN 239.7 Cerniere, plastica Lunghezza l<sub>2</sub>: 70

GN 239.7

Cerniere, plastica
GN 136 Cerniere in lamiera, acciaio, quadrate o allungate verticalmente Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: B - Con fori passanti<br />Lunghezza: l2 (q) - square

GN 136

Cerniere in lamiera, acciaio, quadrate o allungate verticalmente
GN 136 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, quadrate o allungate verticalmente Materiale: NISW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata<br />Tipo: B - Con fori passanti<br />Lunghezza: l2 (q) - square

NUOVI GN 136

Cerniere in lamiera di acciaio INOX, quadrate o allungate verticalmente
GN 136 Cerniere in lamiera, acciaio, allungate orizzontalmente Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: B - Con fori passanti<br />Larghezza: l1 (e) - allungate su un lato

NUOVI GN 136

Cerniere in lamiera, acciaio, allungate orizzontalmente
GN 136 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, allungate orizzontalmente Materiale: NISW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata<br />Tipo: B - Con fori passanti<br />Bildvarianten: l1 (e) - allungate su un lato

NUOVI GN 136

Cerniere in lamiera di acciaio INOX, allungate orizzontalmente
GN 1364 Cerniere in lamiera di acciaio INOX, a punta Larghezza l<sub>1</sub>: 70

GN 1364

Cerniere in lamiera di acciaio INOX, a punta
GN 154 Cerniere, plastica Tipo: C - 2 fori ciechi filettati / 2 fori alesati per viti a testa cilindrica

GN 154

Cerniere, plastica
GN 155 Cerniere, plastica Tipo: A - 2x2 fori ciechi filettati

GN 155

Cerniere, plastica
GN 158 Cerniere, plastica Tipo: A - 2x2 fori ciechi filettati

GN 158

Cerniere, plastica
GN 122.2 Cerniere senza posizioni di arresto, plastica Tipo: CH - 2x2 fori alesati per viti a testa cilindrica DIN 912-M4

GN 122.2

Cerniere senza posizioni di arresto, plastica
GN 151 Cerniere, plastica Tipo: A - 2x2 fori ciechi filettati

GN 151

Cerniere, plastica
GN 151.5 Cerniere, plastica Tipo: SH - 2x2 fori alesati per viti a testa svasata

GN 151.5

Cerniere, plastica
GN 2295 Cerniere, per profilati di alluminio / pannelli, in tre parti Tipo: A - Alette esterne<br />Codifica: C - Con fori svasati<br />l<sub>2</sub>: 125

GN 2295

Cerniere, per profilati di alluminio / pannelli, in tre parti
GN 2295 Cerniere, per profilati di alluminio / pannelli, alette esterne in tre parti allungate verticalmente Tipo: A - Alette esterne<br />Codifica: C - Con fori svasati<br />l<sub>2</sub>: 245

GN 2295

Cerniere, per profilati di alluminio / pannelli, alette esterne in tre parti allungate verticalmente
GN 2290 Set di bulloni, per aletta cerniera GN 2291 N° identificativo: 1 - Per cerniere in due parti

GN 2290

Set di bulloni, per aletta cerniera GN 2291
GN 2291 Alette per cerniere, per profilati di alluminio / pannelli Tipo: AF - Aletta esterna<br />Codifica: A - Senza fori alesati

GN 2291

Alette per cerniere, per profilati di alluminio / pannelli
GN 159 Cerniere per sistemi di profilati, plastica Colore: SW - Nero, finitura matt<br />N° identificativo: 1 - Senza maniglie a leva di sicurezza

NUOVI GN 159

Cerniere per sistemi di profilati, plastica