Saranat, irrotettavat

Irrotettavat saranat pitävät ja kiinnittävät ovet ja kannet laitteisiin ja koteloihin ja mahdollistavat kääntöliikkeen. Niissä on kaksi saranapuoliskoa, ja muotoilusta riippuen niissä on kiinteä tai irtonainen saranatappi, jonka avulla ne voidaan irrottaa. Tämä helpottaa asentamista silloin, kun

useita saranoita asennetaan samansuuntaisesti tai silloin, kun ovi on erityisen painava.

Suodata tuotteet
Materiaali
Saranan koko (alkaen - päättyen) Saranan koko
Kiinnitysmenetelmä
Tuoteperhe

GN 337 Saranat, irrotettavat, sinkkivalu Materiaali: ZD - Sinkkivalu<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely<br />Tunnistenro.: 1 - kiinteä laakeri (tappi) oikea

GN 337

Saranat, irrotettavat, sinkkivalu
GN 337.1 Saranat, muovi, irrotettavat Tunnistenro.: 1 - kiinteä laakeri (tappi) oikea

GN 337.1

Saranat, muovi, irrotettavat
GN 2292 Saranat, alumiiniprofiileille, ohjainaskelmalla Tyyppi: A - saranan ulkolehdet<br />Tunnistenro.: C - upotusrei’illä<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2292

Saranat, alumiiniprofiileille, ohjainaskelmalla
GN 2294 Saranat, alumiiniprofiileille / paneelielementeille Tyyppi: A - saranan ulkolehdet<br />Koodi: C - upotusrei’illä<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2294

Saranat, alumiiniprofiileille / paneelielementeille
GN 161.2 Saranat, sinkkivalu Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely<br />Tyyppi: L - kiinteä laakeri (tappi) vasen

GN 161.2

Saranat, sinkkivalu
GN 160 Sarana epäkeskitapilla, muovi Muoto: A - 2x2 kierteiset pohjareiät

GN 160

Sarana epäkeskitapilla, muovi
GN 128 Saranat hitsaamiseen, teräs Tyyppi: MS - kiinteällä messinkitapilla

GN 128

Saranat hitsaamiseen, teräs