Charnières détachables

Les charnières détachables maintiennent et fixent les portes et caches aux équipements et aux boîtiers avec un mouvement rotatif. Elles sont constituées de deux demi-charnières et, en fonction du design, elles comportent une goupille de charnière fixe ou desserrée, leur permettant de se détacher.

Cela simplifie l'installation lorsque plusieurs charnières sont fixées en parallèle ou que la porte est très lourde.

Filtrer produits
Matériau
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière
Méthode de fixation
Famille de produits

GN 337 Charnières, détachable, zinc moulé sous pression Matériau: ZD - Zinc moulé sous pression<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />N° d'identification: 1 - palier fixe (goupille) droite

GN 337

Charnières, détachable, zinc moulé sous pression
GN 2292 Charnière, pour profilés aluminium, avec encoche de guidage Type: A - ailettes de charnière extérieures<br />N° d'identification: C - avec trous fraisés<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2292

Charnière, pour profilés aluminium, avec encoche de guidage
GN 2294 Charnières, pour profilés en aluminium/éléments de panneau Type: A - ailettes de charnière extérieures<br />Codage: C - avec trous fraisés<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2294

Charnières, pour profilés en aluminium/éléments de panneau
GN 161.2 Charnières, zinc moulé sous pression Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée<br />Type: L - palier fixe (goupille) gauche

GN 161.2

Charnières, zinc moulé sous pression
GN 160 Charnières à broche excentrique, plastique Forme: A - 2x2 alésages borgnes filetés

GN 160

Charnières à broche excentrique, plastique
GN 128 Charnières à souder, acier Type: MS - avec goupille fixe en laiton

GN 128

Charnières à souder, acier