Cerniere, rimovibili

Le cerniere rimovibili sostengono e fissano porte e portelli ad apparecchiature e alloggiamenti con un movimento di rotazione. Sono costituite da due semi-cerniere e, a seconda del modello, hanno un perno fisso o libero che ne consente la rimozione. Questo semplifica l'installazione quando più

cerniere sono fissate in parallelo o la porta è molto pesante.

Filtra prodotti
Materiale
Misura cerniera (da - a) Misura cerniera
Metodo di fissaggio
Famiglia di prodotti

GN 337 Cerniere, rimovibili, lega di zinco pressofusa Materiale: ZD - Lega di zinco pressofusa<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata<br />N° identificativo: 1 - Cuscinetto fisso (perno) a destra

GN 337

Cerniere, rimovibili, lega di zinco pressofusa
GN 2294 Cerniere, rimovibili, per profilati di alluminio / pannelli Tipo: A - Alette esterne<br />Codifica: C - Con fori svasati<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2294

Cerniere, rimovibili, per profilati di alluminio / pannelli
GN 161.2 Cerniere, lega di zinco pressofusa, rimovibili Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata<br />Tipo: L - Cuscinetto fisso (perno) a sinistra

GN 161.2

Cerniere, lega di zinco pressofusa, rimovibili
GN 160 Cerniere, smontabili, con perno eccentrico, plastica Forma: A - 2x2 fori ciechi filettati

GN 160

Cerniere, smontabili, con perno eccentrico, plastica
GN 128 Cerniere a saldare, acciaio Tipo: MS - Con perno fisso in ottone

GN 128

Cerniere a saldare, acciaio