Bisagras, desmontables

Las bisagras desmontables sujetan y cierran puertas y cubiertas de equipos y carcasas con un movimiento pivotante. Constan de dos mitades y, en función del diseño, llevan un pasador fijo o suelto, que permite desmontarlas. Esto simplifica la instalación cuando se fijan múltiples bisagras en

paralelo o cuando la puerta es muy pesada.

Filtrar productos
Material
Tamaño de bisagra (de - a) Tamaño de bisagra
Método de fijación
Familia de productos

GN 337 Bisagras, desmontables, Zamac Material: ZD - Zamac<br />Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado<br />N.º de identificación: 1 - soporte (pasador) fijo derecho

GN 337

Bisagras, desmontables, Zamac
GN 2292 Bisagras, para perfiles de aluminio, con pestaña guía Tipo: A - hojas de bisagra exteriores<br />N.º de identificación: C - con orificios avellanados<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2292

Bisagras, para perfiles de aluminio, con pestaña guía
GN 2294 Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio Tipo: A - hojas de bisagra exteriores<br />Código: C - con orificios avellanados<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2294

Bisagras, para perfiles/paneles de aluminio
GN 161.1 Bisagras, Zamac, desmontables Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 161.1

Bisagras, Zamac, desmontables
GN 161.2 Bisagras, Zamac Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado<br />Tipo: L - soporte (pasador) fijo izquierdo

GN 161.2

Bisagras, Zamac
GN 160 Bisagra con pasador excéntrico, plástico Forma: A - 2x2 orificios ciegos roscados

GN 160

Bisagra con pasador excéntrico, plástico
GN 128 Bisagras para soldar, acero Tipo: MS - con pasador fijo de latón

GN 128

Bisagras para soldar, acero