Filtri di sfiato, valvole di sfiato

I filtri e le valvole di sfiato vengono utilizzati per livellare il volume o la pressione tra l'interno di un alloggiamento o di un serbatoio e l'ambiente circostante. In più, filtri e membrane supplementari possono impedire a determinati fluidi o particelle di attraversare la barriera.

Filtra prodotti
Materiale
Metodo di fissaggio
Filettatura (da - a) Filettatura
Resistenza alle alte temperature
Famiglia di prodotti

GN 552 Tappi di sfiato, plastica Tipo: A - Senza astina di livello

GN 552

Tappi di sfiato, plastica
GN 663 Tappi di sfiato, plastica Tipo: A - Senza astina di livello

GN 663

Tappi di sfiato, plastica
GN 774.1 Tappi di sfiato, plastica Colore: RT - rosso, RAL 3000

GN 774.1

Tappi di sfiato, plastica
GN 764 Tappi di sfiato con filtro e doppia valvola Bildvariante: G - Filettatura

GN 764

Tappi di sfiato con filtro e doppia valvola
GN 883 Valvole di sfiato Tipo: A - Design basso

GN 883

Valvole di sfiato
GN 884 Filtri di sfiato Tipo: A - Design basso

GN 884

Filtri di sfiato