Giunti cardanici

I giunti cardanici trasmettono la rotazione e la coppia da alberi che avere inclinazione reciproca variabile. Sono disponibili in diversi materiali, oltre a modelli con cuscinetti a frizione e cuscinetti ad aghi per le esigenze più elevate.

Filtra prodotti
Materiale
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Quadrato (da - a) Quadrato

DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a frizione Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: DG - Doppio, cuscinetto a frizione

DIN 808

Giunti cardanici con cuscinetto a frizione
DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a frizione, acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: DG - Doppio, cuscinetto a frizione

DIN 808

Giunti cardanici con cuscinetto a frizione, acciaio INOX
DIN 808 Giunti cardanici con cuscinetto a rullini Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Tipo: EW - Singolo, cuscinetto a rullini

DIN 808

Giunti cardanici con cuscinetto a rullini