Juntas cardán

Las juntas cardán transmiten la rotación y el par de los ejes, que pueden estar posicionados en un ángulo variable unos respecto a otros. Hay una variedad de materiales disponibles, así como diseños con cojinetes de fricción y con cojinetes de agujas para demandas mayores.

Filtrar productos
Material
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado

DIN 808 Juntas cardán con cojinete de fricción Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: DG - doble, cojinete de fricción

DIN 808

Juntas cardán con cojinete de fricción
DIN 808 Juntas cardán con cojinete de fricción, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: DG - doble, cojinete de fricción

DIN 808

Juntas cardán con cojinete de fricción, acero inoxidable
DIN 808 Juntas cardán con cojinete de agujas Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: EW - simple, cojinete de agujas

DIN 808

Juntas cardán con cojinete de agujas
GN 808.1 Fuelles para juntas cardán Tipo: D - para articulaciones dobles

GN 808.1

Fuelles para juntas cardán