JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 30b Winkel Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten)

Produktbild

GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: A - ohne Zubehör
Oberfläche: AB - blank
Größe: 30x30/40x40/45x45
Form: A - ohne Zubehör
Oberfläche: AB - blank
Größe: 30x30/40x40/45x45
GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: A - ohne Zubehör
Oberfläche: AB - blank
Größe: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: A - ohne Zubehör
Oberfläche: AB - blank
Größe: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: A - ohne Zubehör
Oberfläche: AB - blank
Größe: 60x60/80x80/90x90 GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: A - ohne Zubehör
Oberfläche: AW - lackiert, weißaluminium
Größe: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: A - ohne Zubehör
Oberfläche: AW - lackiert, weißaluminium
Größe: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: A - ohne Zubehör
Oberfläche: AW - lackiert, weißaluminium
Größe: 60x60/80x80/90x90
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Hinweis

Winkel GN 30b befestigen Aluprofile z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden.

Ausführung

Winkel
Aluminium

  • lackiert, weißaluminiumAW
  • blankAB

RoHS

Zubehör

Nutensteine GN 50b
Hammerkopfmuttern GN 51b
Hammerkopfschrauben GN 52b
Bundmuttern GN 53b

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 30b Winkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Zubehör
Spalten ein-/ausblenden
s
Nennmaß

Istmaß
Länge l
Nennmaß

Istmaß
nb1
für Schraube
b2*
für Schraube
h1k
302830278M 6-5,5-
302860578**M 6-6-
4038403610M 8-5,5-
4036808010**M 8-9-
4542454110M 8-9-
4542908710**M 8-9,5-
605660578**M 6M 8630
8074807610**M 8-840
9088908610**M 8-9,545
* Langlöcher nur bei 60608

** zusätzliche Führungsstege für weitere Nutgrößen

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Breite s
Länge l
Nutbreite n
Form

Oberfläche

Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeipiele

7f0a2db3-da70-4e79-8a77-d9128d1c92ea

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,66 €
brutto 4,12 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,021 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 30b-30308-A-AWGN 30b-30308-A-ABGN 30b-30608-A-AWGN 30b-30608-A-ABGN 30b-404010-A-AWGN 30b-404010-A-ABGN 30b-408010-A-AWGN 30b-408010-A-ABGN 30b-454510-A-AWGN 30b-454510-A-ABGN 30b-459010-A-AWGN 30b-459010-A-ABGN 30b-60608-A-AWGN 30b-60608-A-ABGN 30b-808010-A-AWGN 30b-808010-A-ABGN 30b-909010-A-AWGN 30b-909010-A-AB

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.