GN 272 Laschen-Klemmverbinder Aluminium

Laschen-Klemmverbinder GN 272: Aluminium
Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Laschen-Klemmverbinder GN 272 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 274, GN 276 oder GN 278 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 272 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OZohne Zentrieransatz (glatt)
MZmit Zentrieransatz
AVmit Außenverzahnung
IVmit Innenverzahnung
Spalten ein-/ausblenden
b
Laschen-
breite
d1d2Länge lm1m2t1t2sx1x2y1y2
408,56,552,532,5302071360426042
6510,21184,55252,532,514171057410574

Artikelauswahl und -konfiguration

Laschenbreite b
Form




Oberfläche
BL
SW
Laschenbreite b
Form




Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,12
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,49 €
brutto 15,61 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,27 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,105 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000