GN 274 Laschen-Klemmverbinder Aluminium

Laschen-Klemmverbinder GN 274: Aluminium
Form: AV - mit Außenverzahnung
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 274 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Laschen-Klemmverbinder GN 274 können mit Klemmverbindern GN 272, GN 276 und GN 278 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 274 Laschen-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OZohne Zentrieransatz (glatt)
MZmit Zentrieransatz
AVmit Außenverzahnung
IVmit Innenverzahnung

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
b
Laschen-
breite
d2kl1mstz
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l2
B 20408,54095431320M8-25-
B 25408,54095431320M8-2563 | 78
B 30408,54095431320M8-2563 | 78
B 406510,565148701732,5M10-50-
B 426510,565148701732,5M10-50-
B 456510,565148701732,5M10-5078 | 92
B 486510,565148701732,5M10-5078 | 92
B 506510,565148701732,5M10-5078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Form




Kennziffer

Oberfläche
BL
SW
Bohrung d1
Form




Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,02
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,66 €
brutto 16,68 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,39 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,185 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000