GN 272 Kääntyvän puristusliittimen alustat Alumiini

Kääntyvän puristusliittimen alustat GN 272: Alumiini
Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kääntyvän puristusliittimen alustat GN 272 voidaan yhdistää kääntyviin puristusliittimiin GN 274, GN 276 tai GN 278 tai niitä voidaan käyttää kääntyvien puristusliitinten liitosten muodostamiseen.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 272 Kääntyvän puristusliittimen alustat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

OZilman keskitysaskelmaa (sileä)
MZkeskitysaskelmalla
AVulkohammastuksella
IVsisähammastuksella
Näytä / piilota sarakkeet
b
Kielekkeen
leveys
d1d2Pituus Im1m2t1t2sx1x2y1y2
408,56,552,532,5302071360426042
6510,21184,55252,532,514171057410574

Koonti ja hinta

Kielekkeen leveys b
Tyyppi




Pinta
BL
SW
Kielekkeen leveys b
Tyyppi




Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,12
plus ALV 2,49 €
brutto 15,61 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,27 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,105 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000