GN 272 Bases para abrazaderas de articulación Aluminio

Bases para abrazaderas de articulación GN 272: Aluminio
Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)
Acabado: BL - natural, granallado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las bases para conectores de articulación GN 272 pueden ensamblarse con los conectores de articulación GN 274, GN 276 y GN 278 para crear uniones articuladas.

Especificación

Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • natural, granallado mateBLBL

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 272 Bases para abrazaderas de articulación, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OZsin resalte de centrado (liso)
MZCon ranura de centrado
AVcon dentado macho
IVcon dentado hembra
Mostrar / ocultar columnas
b
Ancho
de lengüeta
d1d2Longitud lm1m2t1t2sx1x2y1y2
408,56,552,532,5302071360426042
6510,21184,55252,532,514171057410574

Estructura y precio

Ancho de lengüeta b
Tipo




Acabado
BL
SW
Ancho de lengüeta b
Tipo




Acabado
BL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,12
más IVA 2,49 €
bruto 15,61 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,27 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,105 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000