GN 272 Embases orientables Aluminium

Embases orientables GN 272: Aluminium
Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)
Finition: BL - blanc, grenaillée mate

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les embases orientables GN 272 peuvent être assemblées avec des noix de serrage orientables GN 274, GN 276 ou GN 278 pour créer des noix de serrage articulées.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

  • blanc, grenaillée mateBLBL
    finition grenaillée mate


RoHS

Masquer schéma technique
GN 272 Embases orientables, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

OZsans encoche de centrage (lisse)
MZavec encoche de centrage
AVavec dentelures mâle
IVavec dentelures femelle
Afficher/Masquer colonnes
b
Largeur de
pivot
d1d2Longueur lm1m2t1t2sx1x2y1y2
408,56,552,532,5302071360426042
6510,21184,55252,532,514171057410574

Configuration et prix

Largeur de pivot b
Type




Finition
BL
SW
Largeur de pivot b
Type




Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,12
plus TVA 2,49 €
brute 15,61 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,27 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,105 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000